17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 過負荷保護装置

    ~mm
  • ヒータ電流(A)

    ~mm
  • 接地中継端子

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 19日以内
    • 29日以内

動力用押しボタンスイッチ AS480、482形

動力用押しボタンスイッチ AS480、482形
通常単価(税別)
1,8894,588
税込単価
2,0785,047
通常出荷日:在庫品1日目~29日目一部当日出荷可能

モータの始動・停止スイッチ。【特長】・AS480形は、3.7kW、20Aまでのモータの始動停止スイッチ...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番種類ボタン数定格電流
AS480露出形220A
AS482-4.0G露出形24A
AS480-G露出形220A
AS482-1.4露出形21.4A
AS482-6.0露出形26A
AS482-6.0G露出形26A
AS482-2.0G露出形22A
AS482-3.5露出形23.5A
AS482-1.4G露出形21.4A
AS482-2.4G露出形22.4A
AS482-7.0G露出形27A
AS482-7.0露出形27A

型番リスト

表示件数

定格電流

(A)

過負荷保護装置

ヒータ電流

(A)

接地中継端子

RoHS?最小発注数量
20
-
10
1個
20
-
10
1個
1.4
1.4
10
1個
1.4
1.4
10
1個
2
2
10
1個
2.4
2.4
10
1個
3.5
3.5
-
1個
4
4
10
1個
6
6
10
1個
6
6
10
1個
7
7
10
1個
7
7
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,889
( 2,078 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,289
( 2,518 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,249
( 3,574 )
19日目
3,403
( 3,743 )
19日目
3,403
( 3,743 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,588
( 5,047 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,487
( 4,936 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,403
( 3,743 )
29日目
3,249
( 3,574 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,403
( 3,743 )
19日目
4,487
( 4,936 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,403
( 3,743 )
19日目

詳細情報

基本情報

モータの始動・停止スイッチ。
【特長】
・AS480形は、3.7kW、20Aまでのモータの始動停止スイッチとして使用できます。
・AS482形3φ2.2kW11.1Aまでのモータの過負荷保護装置付きのスイッチです。
・電気設備技術基準第65条では屋内に施設するモータの過負荷保護が義務付けられています。
・接地中継端子付は、押しボタンスイッチ内部に接地中継端子を設けており、接地の中継工事が簡単にできます。
・表面形に埋込金具(ASX001-F)を組合わせるだけで、埋込形として使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

動力用押しボタンスイッチ AS480、482形のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
集塵機のスイッチとして
5
満足度:5.0
通常は集塵機のメーカーより購入していますが、納期的に時間が掛かるのでミスミより購入しました。型番を入れて検索したのでスム...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
動力用押しボタンスイッチ AS480、482形
動力用押しボタン開閉器 DH(露出形)
動力用押しボタン開閉器 DHF(埋込形)
動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DT(露出形)
動力用押しボタン開閉器 過負荷保護装置付 DTW(防水形)
ホイスト用押ボタン開閉器 COB 80シリーズ スイッチユニット
メーカー富士電機機器制御大日製作所大日製作所大日製作所大日製作所KASUGA
通常価格1,889-3,859 -4,272 -5,947 -7,882 -1,650 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目
種類露出形露出形埋込形露出形防水・防雨型露出形
ボタン数222222
ボタンの色ON(黒)OFF(赤)-----
外形寸法(mm)144×60×59-----
よく一緒に購入される商品

押釦開閉器カテゴリの売れ筋ランキング