17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

機器取付け用レール IEC35mm

機器取付け用レール IEC35mm
通常単価(税別)
9141,383
税込単価
1,0051,521
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】ソケット取付け用のアルミレールです。【IEC(mm)】35【用途】ソケット取付、配線等に最適で...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番特長IEC(mm)用途
TH35-7.5ALソケット取付け用のアルミレール35ソケット取付、配線等に最適
TH35-15ALソケット取付け用のアルミレール35ソケット取付、配線等に最適

型番リスト

表示件数

寸法

(mm)

種類

RoHS?最小発注数量
L900xW35xH7.5
ソケット取付用レール(L900xW35xH7.5mm)
10
1個
L900xW35xH15
ソケット取付用レール(L900xW35xH15mm)
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,383
( 1,521 )
在庫品1日目当日出荷可能
914
( 1,005 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
ソケット取付け用のアルミレールです。
【IEC(mm)】
35
【用途】
ソケット取付、配線等に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

機器取付け用レール IEC35mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
機器取付け用レール IEC35mm
DINレール用 ミニ取付金具
DINレール用エンドキャップ
フリーレールシステム NFベース DINレール取付用 Sー22
DHホルダー(DINレール取付金具)
DINレール FDRシリーズ
メーカー富士電機機器制御ミスミ篠原電機カメダデンキ篠原電機タカチ電機工業
通常価格914-5,242213 -904992 -238 -
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目〜在庫品1日目〜
レール種類DINレール固定用部品DINレール用アクセサリ固定用部品DINレール用アクセサリDINレール
穴タイプ長穴キリ穴/長穴--皿穴穴なし
穴位置タイプ穴位置固定穴位置固定--穴位置固定穴なし
材質アルミ亜鉛メッキ鋼板樹脂アルミ
表面処理処理なし-処理なし三価クロメート三価クロメート白アルマイト
よく一緒に購入される商品

センサレール・DINレールカテゴリの売れ筋ランキング