エレクトロニクス部品技術窓口

【特長】・首下寸法66.5mmの短胴サイズ:マルチモード、オンデレー、瞬時接点付オンデレー、オフでレー...
詳細を確認| 型番 | 種類 | 表示方法 | 電源電圧 | 代表規格 | 寸法 縦 | 寸法 横 | 寸法 奥行き |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS4SC-AP | タイマ | アナログ | AC専用 | CE/UL/TUV/CSA | 48mm | 48mm | 81.5mm |
| MS4SR-AP | タイマ | アナログ | AC専用 | CE/UL/CSA | 48mm | 48mm | 83mm |
| MS4SM-AP | タイマ | アナログ | AC専用 | CE/UL/TUV/CSA | 48mm | 48mm | 81.5mm |
| MS4SA-AP | タイマ | アナログ | AC専用 | CE/UL/TUV/CSA | 48mm | 48mm | 81.5mm |
| MS4SY-AP | タイマ | アナログ | AC専用 | CE/UL/CSA | 48mm | 48mm | 81.5mm |
| MS4SF-CE1T | タイマ | アナログ | AC/DC | CE/UL/CSA | 48mm | 48mm | 81.5mm |
| MS4SA-DL | タイマ | アナログ | DC専用 | CE/UL/TUV/CSA | 48mm | 48mm | 81.5mm |
| MS4SA-CE | タイマ | アナログ | AC/DC | CE/UL/TUV/CSA | 48mm | 48mm | 81.5mm |
| MS4SR-APN | タイマ | アナログ | AC専用 | CE/UL/CSA | 48mm | 48mm | 83mm |
| MS4SF-AP1TR | タイマ | アナログ | AC専用 | CE/UL/CSA | 48mm | 48mm | 81.5mm |
| MS4SM-DL | タイマ | アナログ | DC専用 | CE/UL/TUV/CSA | 48mm | 48mm | 81.5mm |
| MS4SM-CE | タイマ | アナログ | AC/DC | CE/UL/TUV/CSA | 48mm | 48mm | 81.5mm |
| MS4SF-AP1N | タイマ | アナログ | AC専用 | UL/CSA | 48mm | 48mm | 81.5mm |
| MS4SF-AP1T | タイマ | アナログ | AC専用 | CE/UL/CSA | 48mm | 48mm | 81.5mm |
| MS4SR-AP-R6 | タイマ | アナログ | AC専用 | CE/UL/CSA | 48mm | 48mm | 83mm |
| MS4SA-CE-R6 | タイマ | アナログ | AC/DC | CE/UL/TUV/CSA | 48mm | 48mm | 81.5mm |
| MS4SM-CE-R6 | タイマ | アナログ | AC/DC | CE/UL/TUV/CSA | 48mm | 48mm | 81.5mm |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,289円 ( 3,618円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,872円 ( 4,259円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,742円 ( 4,116円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,910円 ( 5,401円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,170円 ( 10,087円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,111円 ( 6,722円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,170円 ( 10,087円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,170円 ( 10,087円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,289円 ( 3,618円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,790円 ( 6,369円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,778円 ( 6,356円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,427円 ( 9,270円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,777円 ( 8,555円 ) | 19日目 |
7,389円 ( 8,128円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・首下寸法66.5mmの短胴サイズ:マルチモード、オンデレー、瞬時接点付オンデレー、オフでレー、スターデルタ、リピート動作タイプまで首下寸法66.5mmの短胴サイズを実現しました。
・60進法換算不要の直読時限目盛を採用:30秒(分)、60秒(分)の60進法の直読時限目盛を採用したので56分、27分といった時限設定が60進法に換算しなくても簡単に設定できます(0.05秒~60時間までの時間仕様を1台で対応)。
・電源の波形歪に対する耐性を向上:インバータ等による電源波形歪に対する耐性を向上しました。
・ACフリー電源:AC100~240V電源電圧の共用化を図りました。
・0目盛瞬時動作機能:時限設定を0目盛りに設定すると瞬時に出力がでますので、シーケンスチェックが簡単に行えます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3Y/H3YN
4.7通常価格(税別):3,427円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3CR-A
4.7通常価格(税別):4,300円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3YN
4.7通常価格(税別):4,350円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3CR-F/-G/-H
4.7通常価格(税別):7,739円~

オムロン
デジタルタイマ H5CC
0通常価格(税別):13,400円~

オムロン
デジタル・タイムスイッチ H5S カレンダタイマ
4.8通常価格(税別):20,412円~

オムロン
ソリッドステート・タイマ H3DS
5通常価格(税別):4,580円~

オムロン
マルチタイマ H3DT-N/-L
4.5通常価格(税別):5,702円~

IDEC
GT5Y形小形タイマ
5通常価格(税別):3,580円~