17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。

ST7シリーズ スーパータイマ

ST7シリーズ スーパータイマ
通常単価(税別)
3,3596,881
税込単価
3,6957,569
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

超小形、高精度タイマ シリーズ。【特長】・超小型、高精度タイマ。・取付面積はミニコントロールリレーと同...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番種類表示方法電源電圧代表規格寸法 縦寸法 横寸法 奥行き時間仕様
ST7P-2 DC24V 10SタイマアナログDC専用CE/UL/TUV/CSA27.8mm21mm62.3mm1~10s
ST7P-4 AC200V 5SタイマアナログAC専用CE/UL/TUV/CSA27.8mm21mm62.3mm0.4~5s
ST7P-2 AC200V 30MタイマアナログAC専用CE/UL/TUV/CSA27.8mm21mm62.3mm2~30min
ST7P-2 AC100V 30SタイマアナログAC専用CE/UL/TUV/CSA27.8mm21mm62.3mm2~30s
ST7P-2 AC100V 10SタイマアナログAC専用CE/UL/TUV/CSA27.8mm21mm62.3mm1~10s
ST7P-2 AC100V 5SタイマアナログAC専用CE/UL/TUV/CSA27.8mm21mm62.3mm0.4~5s
ST7P-2 AC200V 10SタイマアナログAC専用CE/UL/TUV/CSA27.8mm21mm62.3mm1~10s
ST7P-2 AC200V 5SタイマアナログAC専用CE/UL/TUV/CSA27.8mm21mm62.3mm0.4~5s
ST7P-2 AC200V 10MタイマアナログAC専用CE/UL/TUV/CSA27.8mm21mm62.3mm1~10min
ST7P-2 AC200V 30SタイマアナログAC専用CE/UL/TUV/CSA27.8mm21mm62.3mm2~30s
ST7P-2 AC100V 3SタイマアナログAC専用CE/UL/TUV/CSA27.8mm21mm62.3mm0.3~3s
ST7P-2 AC200V 3MタイマアナログAC専用CE/UL/TUV/CSA27.8mm21mm62.3mm0.25~3min
ST7P-2 DC24V 10MタイマアナログDC専用CE/UL/TUV/CSA27.8mm21mm62.3mm1~10min
ST7P-2 DC24V 5SタイマアナログDC専用CE/UL/TUV/CSA27.8mm21mm62.3mm0.4~5s
ST7P-2 DC24V 1SタイマアナログDC専用CE/UL/TUV/CSA27.8mm21mm62.3mm0.1~1s
ST7P-4 AC100V 1SタイマアナログAC専用CE/UL/TUV/CSA27.8mm21mm62.3mm0.1~1s
ST7P-4 DC24V 10SタイマアナログDC専用CE/UL/TUV/CSA27.8mm21mm62.3mm1~10s
ST7P-4 DC24V 12HタイマアナログDC専用CE/UL/TUV/CSA27.8mm21mm62.3mm1~12h
ST7P-2 AC200V 3SタイマアナログAC専用CE/UL/TUV/CSA27.8mm21mm62.3mm0.3~3s
ST7P-2 AC200V 6HタイマアナログAC専用CE/UL/TUV/CSA27.8mm21mm62.3mm0.5~6h
ST7P-2 AC100V 10MタイマアナログAC専用CE/UL/TUV/CSA27.8mm21mm62.3mm1~10min
ST7P-4 AC100V 10MタイマアナログAC専用CE/UL/TUV/CSA27.8mm21mm62.3mm1~10min
ST7P-4 AC100V 10SタイマアナログAC専用CE/UL/TUV/CSA27.8mm21mm62.3mm1~10s
ST7P-4 AC100V 30MタイマアナログAC専用CE/UL/TUV/CSA27.8mm21mm62.3mm2~30min
ST7P-4 AC100V 3MタイマアナログAC専用CE/UL/TUV/CSA27.8mm21mm62.3mm0.25~3min
ST7P-4 DC24V 30MタイマアナログDC専用CE/UL/TUV/CSA27.8mm21mm62.3mm2~30min

型番リスト

表示件数

電源電圧

代表規格

定格制御電源電圧

(V)

仕様

時間仕様

接続方式

RoHS?最小発注数量
AC専用
CE / UL / TUV / CSA
AC100-120
限時2c接点8端子品
0.3~3s
プラグイン形
10
1個
AC専用
CE / UL / TUV / CSA
AC100-120
限時2c接点8端子品
0.4~5s
プラグイン形
10
1個
AC専用
CE / UL / TUV / CSA
AC100-120
限時2c接点8端子品
1~10min
プラグイン形
10
1個
AC専用
CE / UL / TUV / CSA
AC100-120
限時2c接点8端子品
1~10s
プラグイン形
10
1個
AC専用
CE / UL / TUV / CSA
AC100-120
限時2c接点8端子品
2~30s
プラグイン形
10
1個
AC専用
CE / UL / TUV / CSA
AC200-230
限時2c接点8端子品
0.25~3min
プラグイン形
10
1個
AC専用
CE / UL / TUV / CSA
AC200-230
限時2c接点8端子品
0.3~3s
プラグイン形
10
1個
AC専用
CE / UL / TUV / CSA
AC200-230
限時2c接点8端子品
0.4~5s
プラグイン形
10
1個
AC専用
CE / UL / TUV / CSA
AC200-230
限時2c接点8端子品
0.5~6h
プラグイン形
10
1個
AC専用
CE / UL / TUV / CSA
AC200-230
限時2c接点8端子品
1~10min
プラグイン形
10
1個
AC専用
CE / UL / TUV / CSA
AC200-230
限時2c接点8端子品
1~10s
プラグイン形
10
1個
AC専用
CE / UL / TUV / CSA
AC200-230
限時2c接点8端子品
2~30min
プラグイン形
10
1個
AC専用
CE / UL / TUV / CSA
AC200-230
限時2c接点8端子品
2~30s
プラグイン形
10
1個
DC専用
CE / UL / TUV / CSA
DC24
限時2c接点8端子品
0.1~1s
プラグイン形
10
1個
DC専用
CE / UL / TUV / CSA
DC24
限時2c接点8端子品
0.4~5s
プラグイン形
10
1個
DC専用
CE / UL / TUV / CSA
DC24
限時2c接点8端子品
1~10min
プラグイン形
10
1個
DC専用
CE / UL / TUV / CSA
DC24
限時2c接点8端子品
1~10s
プラグイン形
10
1個
AC専用
CE / UL / TUV / CSA
AC100-120
限時4c接点14端子品
0.1~1s
プラグイン形
10
1個
AC専用
CE / UL / TUV / CSA
AC100-120
限時4c接点14端子品
0.25~3min
プラグイン形
10
1個
AC専用
CE / UL / TUV / CSA
AC100-120
限時4c接点14端子品
1~10min
プラグイン形
10
1個
AC専用
CE / UL / TUV / CSA
AC100-120
限時4c接点14端子品
1~10s
プラグイン形
10
1個
AC専用
CE / UL / TUV / CSA
AC100-120
限時4c接点14端子品
2~30min
プラグイン形
10
1個
AC専用
CE / UL / TUV / CSA
AC200-230
限時4c接点14端子品
0.4~5s
プラグイン形
10
1個
DC専用
CE / UL / TUV / CSA
DC24
限時4c接点14端子品
1~10s
プラグイン形
10
1個
DC専用
CE / UL / TUV / CSA
DC24
限時4c接点14端子品
1~12h
プラグイン形
10
1個
DC専用
CE / UL / TUV / CSA
DC24
限時4c接点14端子品
2~30min
プラグイン形
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,886
( 4,275 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,886
( 4,275 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,886
( 4,275 )
19日目
3,886
( 4,275 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,886
( 4,275 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,275
( 4,703 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,886
( 4,275 )
19日目
3,886
( 4,275 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,275
( 4,703 )
19日目
3,886
( 4,275 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,886
( 4,275 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,886
( 4,275 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,881
( 7,569 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,359
( 3,695 )
19日目
3,359
( 3,695 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,800
( 6,380 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,359
( 3,695 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,533
( 4,986 )
19日目
4,533
( 4,986 )
19日目
4,533
( 4,986 )
19日目
4,533
( 4,986 )
19日目
4,533
( 4,986 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,272
( 4,699 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,856
( 4,242 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,856
( 4,242 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,856
( 4,242 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

超小形、高精度タイマ シリーズ。
【特長】
・超小型、高精度タイマ。
・取付面積はミニコントロールリレーと同一の省スペースでありながら、繰り返し誤差が±1%の高精度品です。
・幅広い時限使仕様に対応。
・0.5秒から12時間定格の長時限品まで用意しています。
・時限設定が容易。
・透明で大型の時限設定つまみを採用して、デザインが向上しました。
・時限目盛と指定指針が接近していますので、時限設定正確、容易に行えます。
・動作確認が容易。
・タイムアップ表示用LEDと電源印加表示用LEDにより、動作確認が容易です。
・フィンガープロテクタを容易。
・レール取付形ねじ配線用ソケットにフィンガープロテクタを用意しています。
・外接点出力。
・出力リレーは限時4cの多接点出力タイマです。
・UL、CSA規格を取得しています(SR7P-2、4形)。
・TUV認定によるIEC61812-1準拠(ST7P-2、4形)。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ST7シリーズ スーパータイマのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
交換品として使用しています
4
満足度:4.0
社内で使用している加工機のON-OFFタイマーが破損したので、その交換品として使用しています。加工機に元々組み込まれてい...もっと読む
0人が参考にしています。
制御盤
4
満足度:4.0
乾燥炉に使用している本タイマーが故障したため交換のため購入しました。本タイマーを分解したこところ、リレー部分が密閉されて...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ST7シリーズ スーパータイマ
タイムスイッチ ボックス型 TB47Kシリーズ
表示専用8桁LCDタイマ LE8Nシリーズ(48×24)
ソリッドステート・タイマ H3Y/H3YN
ソリッドステート・タイマ H3YN
ソリッドステート・タイマ H3RN
メーカー富士電機機器制御PanasonicAUTONICS(オートニクス)オムロンオムロンオムロン
通常価格3,359-11,832 -5,1903,427 -4,350 -4,810 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類タイマタイマタイマタイマタイマタイマ
表示方法アナログ液晶液晶アナログアナログアナログ
寸法 縦(mm)27.8110362828-
寸法 横(mm)21904821.521.5-
寸法 奥行き(mm)62.3345856.663-
よく一緒に購入される商品

タイマ・カレンダタイマカテゴリの売れ筋ランキング