17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

平編スズメッキ銅線 TBC

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

平編スズメッキ銅線 TBC

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TBC-0.5SQ-100

2022年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

電気機器の接続部等の使用に適した、素線がすずめっき軟銅線の柔軟性に優れ、平たく編まれた電気用銅線。
【特長】
・より線に比べ表面積が大きいため放熱効果に優れる。
・機器の振動を吸収するため、端子のゆるみを防止。
・フラット形状の為、省スペース配線が可能。
・より大容量を必要とする場合は、重ねあわせても使用可能。
・導体にすずめっき軟銅線を使用しており、はんだ付け性・耐食性に効果的。
・平編線は、素線を集束したものをむらなく均一に編組し、ひらたくしたもので、いちじるしい編みくずれや、素線のうきあがり、曲がり等実用上有害な欠点があってはいけない。
【用途】
・大電流を必要とする電気機器の接続部・車輌用、電装品用、その他可とう性を要するリード線に便利。
・電解槽用バッテリーアース線に便利。柔軟性に優れ、機器の作動部の取り付けに最適。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

電線規格
その他
導体断面積(mm2)
0.5
シールド
全長(m)
100
仕上り外径(mm)
1.7×0.4
内部導体構成(素線数/素線径)(本/mm)
48/0.12
梱包方法
束巻
材料
スズメッキ軟銅線
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト