17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が29型番あります。
  • 導体断面積(mm2)

    • 0.76~0.99
  • 絶縁体色

  • 全長(m)

    ~mm
  • 仕上がり外径(mm)

    ~mm
  • 導体直径(mm)

    ~mm
  • 導体構成(素線数/素線径)(本/mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

機器用電線 二種600Vビニル絶縁電線 H-IVシリーズ

機器用電線 二種600Vビニル絶縁電線 H-IVシリーズ
通常単価(税別)
16,82931,013
税込単価
18,51234,114
通常出荷日:3日目

耐熱性に優れた、600V対応の機器用電線。【特長】・耐熱性可塑剤を用いた塩化ビニル樹脂を主体としたコン...

詳細を確認
未確定:候補が29型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

特性

項目 特性
耐電圧(水中) 1500Vに1分間耐えること
絶縁体 引張強さ 10MPa以上
伸び 120%以上
絶縁体の耐加熱性 引張強さ 1加熱前の値の90%以上
伸び 1加熱前の値の75%以上
絶縁体の耐油性 引張強さ 浸油前の85%以上
伸び
耐巻付加熱性 表面にひび、割れを生じないこと
耐低温巻付性 表面にひび、割れを生じないこと
耐加熱収縮性 3%以下
耐加熱変形性 厚さの減少率30%以下
難燃性 60秒以内に自然に消えること

1は、120℃ 120時間加熱。

  • 定格温度75℃だが、機器内配線として用いる場合は、110℃まで使用が可能。
  • 絶縁体に電気用品に用いられる絶縁物の使用温度上限値を登録した耐熱性ビニルを使用。

構造表

導体 ビニル

mm
仕上外径

mm

導体抵抗 20℃Ω/km
以下
絶縁抵抗
MΩkm
以上
許容
電流
A
参考
公称
断面積
mm2
構成
線数/線径
mm
外径

mm
AC TA 20℃ 75℃ 概算
質量
kg/km
標準
条長
m
0.9 7/0.4 1.2 0.8 2.8 20.9 22.1 50 0.05 (20) 16 300
1.25 7/0.45 1.4 0.8 3.0 16.5 17.5 50 0.05 (23) 19 300
2.0 7/0.6 1.8 0.8 3.4 9.24 9.63 50 0.05 33 23 300
3.5 7/0.8 2.4 0.8 4.0 5.20 5.41 50 0.05 45 45 300
5.5 7/1.0 3.0 1.0 5.0 3.33 3.47 50 0.05 59 70 300
8 7/1.2 3.6 1.2 6.0 2.31 2.41 50 0.05 74 105 300
1/0.8 0.8 0.8 2.4 35.7 37.2 50 0.05 111 11 300
1/0.9 0.9 0.8 2.5 28.2 29.4 50 0.05 113 12 300
1/1.0 1.0 0.8 2.6 22.8 23.8 50 0.05 (20) 14 300
1/1.2 1.2 0.8 2.8 15.8 16.5 50 0.05 (23) 17 300
1/1.6 1.6 0.8 3.2 8.92 9.29 50 0.05 33 27 300
1/2.0 2.0 0.8 3.6 5.65 5.83 50 0.05 43 38 300
1/2.6 2.6 1.0 4.6 3.35 3.45 50 0.05 59 65 300
1/3.2 3.2 1.2 5.6 2.21 2.28 50 0.05 76 95 300

許容電流は内線規定より(許容電流30℃以下)
1はメーカー計算値。

型番リスト

表示件数

導体断面積

(mm2)

絶縁体色

全長

(m)

仕上がり外径

(mm)

導体直径

(mm)

導体構成(素線数/素線径)

(本/mm)

RoHS?最小発注数量
[0.76~0.99] 0.9
300
2.8
1.2
7/0.4
10
1個
[0.76~0.99] 0.9
300
2.8
1.2
7/0.4
10
1個
[0.76~0.99] 0.9
300
2.8
1.2
7/0.4
10
1個
[0.76~0.99] 0.9
300
2.8
1.2
7/0.4
10
1個
[0.76~0.99] 0.9
300
2.8
1.2
7/0.4
10
1個
[0.76~0.99] 0.9
300
2.8
1.2
7/0.4
10
1個
[0.76~0.99] 0.9
300
2.8
1.2
7/0.4
10
1個
-
500
-
1
-
10
1個
-
500
-
1
-
10
1個
-
500
-
1
-
10
1個
-
500
-
1
-
10
1個
-
500
-
1
-
10
1個
1.25
300
3
1.4
7/0.45
10
1個
1.25
300
3
1.4
7/0.45
10
1個
1.25
300
3
1.4
7/0.45
10
1個
1.25
300
3
1.4
7/0.45
10
1個
1.25
300
3
1.4
7/0.45
10
1個
1.25
300
3
1.4
7/0.45
10
1個
1.25
300
3
1.4
7/0.45
10
1個
1.25
300
3
1.4
7/0.45
10
1個
1.25
300
3
1.4
7/0.45
10
1個
2.0
300
3.4
1.8
7/0.6
10
1個
2.0
300
3.4
1.8
7/0.6
10
1個
2.0
300
3.4
1.8
7/0.6
10
1個
2.0
300
3.4
1.8
7/0.6
10
1個
2.0
300
3.4
1.8
7/0.6
10
1個
2.0
300
3.4
1.8
7/0.6
10
1個
2.0
300
3.4
1.8
7/0.6
10
1個
2.0
300
3.4
1.8
7/0.6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,829
( 18,512 )
3日目
16,829
( 18,512 )
3日目
16,829
( 18,512 )
3日目
16,829
( 18,512 )
3日目
16,829
( 18,512 )
3日目
16,829
( 18,512 )
3日目
16,829
( 18,512 )
3日目
23,867
( 26,254 )
3日目
23,867
( 26,254 )
3日目
23,867
( 26,254 )
3日目
23,867
( 26,254 )
3日目
23,867
( 26,254 )
3日目
20,424
( 22,466 )
3日目
20,424
( 22,466 )
3日目
20,424
( 22,466 )
3日目
20,424
( 22,466 )
3日目
20,424
( 22,466 )
3日目
20,424
( 22,466 )
3日目
20,424
( 22,466 )
3日目
20,424
( 22,466 )
3日目
20,424
( 22,466 )
3日目
31,013
( 34,114 )
3日目
31,013
( 34,114 )
3日目
31,013
( 34,114 )
3日目
31,013
( 34,114 )
3日目
31,013
( 34,114 )
3日目
31,013
( 34,114 )
3日目
31,013
( 34,114 )
3日目
31,013
( 34,114 )
3日目

詳細情報

基本情報

耐熱性に優れた、600V対応の機器用電線。
【特長】
・耐熱性可塑剤を用いた塩化ビニル樹脂を主体としたコンパウンドで絶縁。
・定格電圧600V。
・電気用品安全法に基づく<PS>E.マーク表示。
【用途】
・75℃以下で交流600V以下の一般電気工作物や電気機器用配線及び盤内配線の配線材料として最適。

商品担当おすすめ

  • SS30UCR UL/CE対応 画像

    ミスミ

    SS30UCR UL/CE対応

    30V ロボットケーブル(UL・CE対応)。業界トップクラスの細さと屈曲性に優れたおすすめの商品。

  • SS300R UL規格 小径 画像

    ミスミ

    SS300R UL規格 小径

    300V 小径・ロボットケーブル(UL対応)。コストパフォーマンス・柔軟性に優れ、多くのシーンで使いやすいケーブルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

機器用電線 二種600Vビニル絶縁電線 H-IVシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐熱温度は何度ですか?
A
定格温度は75℃ですが、機器内で使用する場合は110℃対応です。
Q導体はめっき付ですか?
A
すずめっき軟銅線を使用しており、はんだ付け性・耐食性に優れています。
QRoHSⅡ対応ですか?
A
RoHSⅡ対象物質は含有しておりません。但しCEマークはありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
機器用電線 二種600Vビニル絶縁電線 H-IVシリーズ
耐熱ビニル電線 AWM1283/TEW(UL1283)シリーズ
耐熱ビニル電線 AWM1284/TEW(UL1284)シリーズ
耐熱ビニル電線 UL1015/TEWシリーズ(ボビン(リール)巻含む)
非鉛耐熱PVCワイヤ 1007 TR-64 LF
非鉛耐熱PVCワイヤ 1015TEW LF
メーカー田中電線品川電線品川電線品川電線プロテリアル(旧日立金属)プロテリアル(旧日立金属)
通常価格16,829-8,017 -32,828 -2,353 -6,913 -15,686 -
通常出荷日3日目1日目〜3日目1日目〜1日目1日目
タイプIVUL1283 / 1284UL1283 / 1284UL1015UL1007UL1015
定格電圧600V600V600V600V300V600V
ボビン(リール)巻-----
安全規格PSEUL Recognized / CSA(c-UL)UL Recognized / CSA(c-UL)UL Recognized / CSA(c-UL)--
絶縁体材料PVCPVCPVCPVC--

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト