17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

自動車用低圧電線 AVシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

自動車用低圧電線 AVシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AV-0.5SQ-アオ-200

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

自動車用低圧電線。
【特長】
・100mリール巻あり。
・自動車用電線の汎用タイプとして自動車の始動、充電、照明、信号、計器等の低圧回路に適切。
【用途】
・主として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用。

ご注意

指定中の仕様・寸法情報

全長(m)
200
仕上がり外径(mm)
2.1
導体直径(mm)
0.9
導体構成(素線数/素線径)(本/mm)
20/0.18
梱包方法
束巻
RoHS?
10

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト