17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

MICREX-SXシリーズ パソコンローダ

通常単価(税別)
33,93657,772
税込単価
37,33063,549
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

プログラミング支援ツール SX-Programmer。【特長】・国際規格IEC61131-3完全準拠・...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

Expert/Standard

RoHS?最小発注数量
USB/RS-422信号変換器
-
-
1個
プログラミング支援ツール
Expert
10
1個
プログラミング支援ツール
Standard
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,936
( 37,330 )
19日目
57,772
( 63,549 )
19日目
42,899
( 47,189 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

プログラミング支援ツール SX-Programmer。
【特長】
・国際規格IEC61131-3完全準拠
・オンライン機能にアクセス認証用パスワードを設定することにより、PLC への操作をレベル1、レベル2、レベル3の3段階で制限することができます
・ローダ接続方式にフルスピードUSB(Universal Serial Bus)1.1による接続方式を追加しました
・日本語OSと英語OSに同一形式で対応しました

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MICREX-SXシリーズ パソコンローダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MICREX-SXシリーズ パソコンローダ
MELSEC-Fシリーズ マニュアル
MELSEC-Fシリーズ シーケンサ学習用テキスト
FA統合エンジニアリングソフトウェア MELSOFT iQ Works Version2
スマートリレー用 アプリケーションソフトウェア「WindLGC」
シーケンサエンジニアリングソフトウェア MELSOFT GX Works3
メーカー富士電機機器制御三菱電機三菱電機三菱電機IDEC三菱電機
通常価格33,936-940 -1,800 -121,0007,56082,500
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目5日目
適用対象パソコン-----
よく一緒に購入される商品

PLCソフトウェア・マニュアルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト