17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 寸法 高さ(mm)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

WEB 防塵・防水形エンクローズ 漏電ブレーカ 高容量

通常単価(税別)
29,97044,970
税込単価
32,96749,467
通常出荷日:4日目

防塵、防水仕様のキャビネットに搭載した箱入ブレーカ!【特長】・高容量の箱入漏電ブレーカです。・水滴、埃...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

WEB 防塵、防水形エンクローズブレーカの仕様

品名記号標準収納ブレーカ※製品質量
kg
型式番号極数定格電流
WEB50EB3P60A(15kW)GE63A F100H
〔100mA 100-200-415V〕
4.4
WEB100EB3P60A(15kW)75A(18.5kW)100A(22kW)GE103A FVH
〔100/200mA切換〕
〔100・200・415V〕
7.1

※標準搭載以外のブレーカについては、弊社サポートセンターへお問い合わせください。

寸法図

(単位:mm)

WEB50EBの寸法図

WEB50EBの寸法図

WEB100EBの寸法図

WEB100EBの寸法図

注意・禁止事項

  • ※ 定格短時間耐電流がブレーカの定格遮断容量と異なるものもあります。

型番リスト

表示件数

定格電流

(A)

寸法 高さ

(mm)

寸法 幅

(mm)

標準収納ブレーカ型式

最小発注数量
60
300
150
GE 63A F100H
1個
60
400
200
GE 103A FVH
1個
75
400
200
GE 103A FVH
1個
100
400
200
GE 103A FVH
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,970
( 32,967 )
4日目
44,690
( 49,159 )
4日目
44,970
( 49,467 )
4日目
44,970
( 49,467 )
4日目

詳細情報

基本情報

防塵、防水仕様のキャビネットに搭載した箱入ブレーカ!
【特長】
・高容量の箱入漏電ブレーカです。
・水滴、埃、木屑、鉄屑などが入りにくい防塵、防水仕様の鉄製キャビネットを使用しています。
・ハンドル部、キャビネット部と2箇所の施錠が可能で、誤操作によるトラブルを防ぎます。
・屋内IP54
・環境にやさしく、防錆力に優れた粉体塗装を採用します。
・色彩:ライトベージュ塗装(5Y7/1)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WEB 防塵・防水形エンクローズ 漏電ブレーカ 高容量のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WEB 防塵・防水形エンクローズ 漏電ブレーカ 高容量
漏電遮断器 EBS N □□Cシリーズ(高遮断容量型漏電ブレーカ)
高遮断電流型漏電ブレーカ
電気工事用漏電遮断器DGシリーズ(低容量)
漏電ブレーカ(協約形) GE-C
漏電ブレーカ(JIS互換性形) AB(3P)
メーカー日東工業LS ELECTRIC (旧LS産電)ミスミ富士電機機器制御日東工業河村電器産業
通常価格29,970-13,104 -13,104 -7,57310,500 -6,282
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜
極数3333-3
寸法 奥行き(mm)1206060847856.5
キャビネット材質-----
塗装色ライトベージュ-----
保護等級IP54-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト