17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 過電流引外し方式

  • 定格遮断容量 AC415Vの時(kA)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

防塵・防水形エンクローズブレーカ WEB30/50シリーズ

通常単価(税別)
21,23129,313
税込単価
23,35432,244
通常出荷日:4日目

防塵、防水形仕様のキャビネットに搭載した箱入ブレーカ!【特長】・水滴、埃、木屑、鉄屑などが入りにくい防...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

WEB 防塵、防水形エンクローズブレーカの仕様

(単位:mm)

WEB50EBの寸法図

WEB50EBの寸法図

WEB50EB3P30Aの仕様

  • 極数:3P
  • 定格電流:30A(7.5kW)
  • 標準収納ブレーカ:GE53A、F30H(30mA 100-200-415V)
  • 製品質量:4.4kg

WEB50EB3P40Aの仕様

  • 極数:3P
  • 定格電流:40A
  • 標準収納ブレーカ:GE53A、F30H(30mA 100-200-415V)
  • 製品質量:4.4kg

WEB50EB3P50Aの仕様

  • 極数:3P
  • 定格電流:50A(11kW)
  • 標準収納ブレーカ:GE53A、F30H(30mA 100-200-415V)
  • 製品質量:4.4kg

型番リスト

表示件数

定格遮断容量 AC100Vの時

(kA)

定格遮断容量 AC200Vの時

(kA)

定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件

定格電流

(A)

過電流引外し方式

定格遮断容量 AC415Vの時

(kA)

標準収納ブレーカ型式

最小発注数量
2.5
2.5
-
15
完全電磁
-
GE53C(F30mA 協約形)
1個
2.5
2.5
-
20
完全電磁
-
GE53C(F30mA 協約形)
1個
-
2.5
30
完全電磁
1.5
NE53C(協約形)
1個
10
10
30
熱動-電磁
5
GE53A F30H(30mA 100-200-415V)
1個
10
10
40
熱動-電磁
5
GE53A F30H(30mA 100-200-415V)
1個
10
10
50
熱動-電磁
5
GE53A F30H(30mA 100-200-415V)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,970
( 28,567 )
4日目
23,373
( 25,710 )
4日目
21,231
( 23,354 )
4日目
29,313
( 32,244 )
4日目
29,313
( 32,244 )
4日目
29,313
( 32,244 )
4日目

詳細情報

基本情報

防塵、防水形仕様のキャビネットに搭載した箱入ブレーカ!
【特長】
・水滴、埃、木屑、鉄屑などが入りにくい防塵、防水仕様の鉄製キャビネットを使用しています
・ハンドル部、キャビネット部と2箇所の施錠が可能で、誤操作によるトラブルを防ぎます
・色彩:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
・場所:屋内
・IP規格:IP54
・キャビネット材質:鉄
・粉体塗装

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水形エンクローズブレーカ WEB30/50シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防塵・防水形エンクローズブレーカ WEB30/50シリーズ
漏電ブレーカ ZLシリーズ
漏電ブレーカ(協約形) GE-C
漏電ブレーカ(JIS互換性形) AB(2P)
漏電モーターブレーカ ZMLシリーズ 寸法 幅(mm)75
漏電ブレーカ ZR 600AF
メーカー日東工業河村電器産業日東工業河村電器産業河村電器産業河村電器産業
通常価格21,231-7,340 -10,500 -3,9008,325208,271
通常出荷日4日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目
アンペアフレーム AF50AF--30AF以下50AF400AF以上
極数3--233
寸法 高さ(mm)3001009870100257
寸法 幅(mm)151--6875140
寸法 奥行き(mm)160-7856.560155
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト