17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

WEB 防塵・防水形エンクローズ サーキットブレーカ WEB100NBシリーズ

通常単価(税別)
36,970
税込単価
40,667
通常出荷日:4日目

防塵、防水形で高容量の箱入サーキットブレーカ【特長】・水滴、埃、木屑、鉄屑などが入りにくい防塵、防水仕...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

WEB 防塵、防水形エンクローズブレーカの仕様

WEB 防塵、防水形エンクローズブレーカの外観

WEB 防塵、防水形エンクローズブレーカの外観

WEB100NB3P100Aの外観

WEB100NB3P100Aの外観

※写真はモノクロのイメージ図です。実際の色とは異なります。

(単位:mm)

WEB100NBの寸法図

WEB100NBの寸法図

WEB100NB3P60Aの仕様

  • 極数:3P
  • 定格電流:60A(15kW)
  • 標準収納ブレーカ:NE103A
  • 製品質量:6.8kg

WEB100NB3P75Aの仕様

  • 極数:3P
  • 定格電流:75A(18.5kW)
  • 標準収納ブレーカ:NE103A
  • 製品質量:6.8kg

WEB100NB3P100Aの仕様

  • 極数:3P
  • 定格電流:100A(22kW)
  • 標準収納ブレーカ:NE103A
  • 製品質量:6.8kg

型番リスト

表示件数

定格電流

(A)

最小発注数量
60
1個
75
1個
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,970
( 40,667 )
4日目
36,970
( 40,667 )
4日目
36,970
( 40,667 )
4日目

詳細情報

基本情報

防塵、防水形で高容量の箱入サーキットブレーカ
【特長】
・水滴、埃、木屑、鉄屑などが入りにくい防塵、防水仕様の鉄製キャビネットを使用しています。
・ハンドル部、キャビネット部と2箇所の施錠が可能で、誤操作によるトラブルを防ぎます。
・色彩:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
・場所:屋内
・IP規格:IP54
・キャビネット材質:鉄
・粉体塗装

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WEB 防塵・防水形エンクローズ サーキットブレーカ WEB100NBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
WEB 防塵・防水形エンクローズ サーキットブレーカ WEB100NBシリーズ
ノーヒューズブレーカ NB-E 経済形600AF
ノーヒューズブレーカ NB-E 経済形225AF/250AF
NE サーキットブレーカ(経済形) 表面形・150AFタイプ
NE サーキットブレーカ(経済形)表面形・熱動-可調整電磁タイプ
NX-PS プラグインユニット付スリム3Pサーキットブレーカ
メーカー日東工業河村電器産業河村電器産業日東工業日東工業日東工業
通常価格36,970130,33918,940 -14,650 -152,940 -5,620 -
通常出荷日4日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目3日目
アンペアフレーム(AF)100AF400AF以上200AF~399AF100AF~199AF400AF以上50AF
極数333-33
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)35503035505
定格遮断容量 DC250Vの時(kA)7.5--7.5--
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング