エレクトロニクス部品技術窓口
スプライスユニットの二次側配線保護用に最適な設置用パーツ【特長】・SPX7-1N/-2N:SC、LC、...
詳細を確認
SPX7-1N/1DNの外観

SPX7-2N/2DNの外観
| 品名記号 | 外形寸法mm | 呼称 | 適用機種※ | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | ||||
| SPX7-1N | 394 | 40.0 | 116 | 1U | RD97(98)-1□□(-PN) | SC、LC、FCコネクタ対応 アッテネータ対応 |
| SPX7-2N | 394 | 84.5 | 116 | 2U | RD97(98)-2□□(-PN) | |
| SPX7-1DN | 394 | 40.0 | 97 | 1U | RD97(98)-1SC(-PN) | SCコネクタ専用 段積仕様 アッテネータの取付不可能 |
| SPX7-2DN | 394 | 84.5 | 97 | 2U | RD97(98)-2SC(-PN) | |
スプライスユニットの二次側配線保護用に最適な設置用パーツ
【特長】
・SPX7-1N/-2N:SC、LC、FCコネクタに対応し、アッテネータの取付けが可能です。
・SPX7-1N/-2N:RD97-N(RD98-N)シリーズのマネージメントトレー付は、標準で本製品を搭載しています。
・SPX7-1DN/-2DN:RD97-N(RD98-N)シリーズ段積時の二次側コネクタ切替用に最適です。
・SPX7-1DN/-2DN:RD97-N(RD98-N)シリーズのマネージメントトレーと取替え可能です。

ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工業
BP21 パネル用レール3RA・RAV・PD・D・RULキャビネット扉裏面用
0通常価格(税別):1,640円~

日東工業
BP32 ブレーカ取付台 スライド式
4.5通常価格(税別):3,040円~

未来工業
形鋼金具 SGM・SGMK
5通常価格(税別):343円~

未来工業
単管クランプ (形鋼用)
4通常価格(税別):1,657円

篠原電機
スイッチ用渡りバー
0通常価格(税別):8,630円~

日東工業
RD65-19N・30N・38N・48N・56N L型レール ペールホワイト
0通常価格(税別):2,070円~

ミスミ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
鉄製 省スペースウレタン付きケーブルクランプ KMシリーズ
4.3通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
M4アースバー
4.5通常価格(税別):2,762円~