17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

SLP-KES 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付大型ルーバー

通常単価(税別)
51,630
税込単価
56,793
通常出荷日:3日目

電磁シールド仕様の換気扇付大型ルーバー。【特長】・強制換気とシールド効果に優れている。・フィルタの交換...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

[SLP-ES] 電磁シールド(EMC)仕様大型ルーバーの仕様例

製品仕様

電磁シールド(EMC)仕様換気扇付大型ルーバー イメージ

電磁シールド(EMC)仕様換気扇付大型ルーバー イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

使用温度

  • -10~+60℃

材質

  • カバー:AES樹脂
  • ボデー:ABS樹脂+ニッケルクロムめっき
  • シールドフィルタ:アルミニウム

設置場所

  • 屋内

IP規格

  • IP4X
  • ※ 上記IP性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネットのIP性能を示します。当メーカー判定基準による評価結果です。

主な付属品

  • プラグコード
  • 取付ねじ
  • 取扱説明書
  • ※ 付属のプラグコードにはコンセント差し込み用のプラグは付いておりませんのでご注意ください。
品名記号寸法mm定格電圧
V(単相)
定格周波数
Hz
最大風量
m3/min
最大静圧
Pa
入力
W
入力端子騒音dB(A)取付ファン
ヨコタテ
SLP-25KES250250AC10050/604.7/5.5184/23730/322端子約58/63PF-150A
SLP-25K-2ES250250AC200PF-150-2A

注意・禁止事項

  • ※ 屋内で使用するキャビネットに取付けてください。
  • ※ 最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。

型番リスト

表示件数

定格電圧

(V)

取付換気扇

RoHS?最小発注数量
AC200
PF-150-2A
10
1個
AC200
PF-150-2A
10
1個
AC100
PF-150A
10
1個
AC100
PF-150A
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,630
( 56,793 )
3日目
51,630
( 56,793 )
3日目
51,630
( 56,793 )
3日目
51,630
( 56,793 )
3日目

詳細情報

基本情報

電磁シールド仕様の換気扇付大型ルーバー。
【特長】
・強制換気とシールド効果に優れている。
・フィルタの交換は工具が不要 。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SLP-KES 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付大型ルーバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SLP-KES 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付大型ルーバー
SLP-ES 電磁シールド(EMC)仕様大型ルーバー
RSLP-ES 電磁シールド(EMC)仕様R 形ルーバー
SLS-KR 換気扇付ステンレス製ルーバー
SF-EF ステンレスフード(塩害用フィルタ仕様)
RSLP-KES 電磁シールド(EMC)仕様換気扇付 R形ルーバー
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格51,63021,910 -15,370 -20,920 -96,83021,930 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質樹脂樹脂樹脂ステンレス(SUS304)ステンレス-
寸法(ヨコ)(mm)250250----
寸法(タテ)(mm)250250----
使用温度(℃)-10~+60-10~+60-10~+60-10~600~+60-10~+60
IP規格IP4XIP4XIP3XIP45IP55IP3X
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング