エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

RD872 余長収納ユニット

型番:

RD872-1EK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RD872-1EKの仕様・寸法情報

種類
材質
鉄t1.0, t1.6, ダクト:ABS樹脂
規格
EIA
塗装色
ブラック
呼称
1U
外径寸法(W x H x D)(mm)
482.5x44x371.6
RoHS?
10
-
-

商品仕様

余長収納ユニットの仕様

余長収納ユニット イメージ

余長収納ユニット イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

規格

  • EIA規格

材質

  • パネル部:鉄 t1.0、t1.6
  • 収納ユニット:鉄 t1.0
  • ダクト部:ABS樹脂

塗装色

  • ブラック
品名記号外形寸法 mm製品質量 kg 呼称
ヨコタテフカサ
RD872-1EK482.544371.62.11U
  • ※ U=44.45
  • ※ 付属ねじ無(化粧ねじRD75・ケージナットRD751をご利用ください。)

注意・禁止事項

  • ※ ドア付ラックへの取付けの際はドア面からマウントアングルまでの距離を75mm以上とってください。

型番リスト

表示件数
型番
RD872-1EK
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,670
( 10,637 )
3日目

詳細情報

基本情報

通信用ケーブルの配線、収納に!
【特長】
・ATPケーブルなどの余長を収納し配線処理に適しています
・塗装色はブラック

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD872 余長収納ユニットの型番RD872-1EKのページです。 型番RD872-1EKに関する仕様情報を記載しております。
RD872 余長収納ユニットのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
通信ケーブルの配線
4
満足度:4.0
通信用ケーブルの配線、収納に使用しました。 信頼のできるメーカーで品質は非常に良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RD872 余長収納ユニット
RD164 液晶ディスプレイ収納ユニット(山型レール・スライドレール付)
RD68 中マウントアングル (D)ARC
RD39 キーボードユニット
RD16-30N~RD16-50N スライド式台板
RD15-S スリット付台板
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格9,67068,04010,000 -34,9609,990 -4,710 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類金具その他
材質鉄t1.0, t1.6, ダクト:ABS樹脂ボデー・マウス台:アルミt1.5, ケーブルサポート:鉄t1.2, キーボード台・ブラケット・山型レール・正面パネル:鉄t1.6, ディスプレイ収納台:鉄t2.3鉄t2.3テーブル:ABS樹脂, ボデー:鉄t1.6, キーボード取付ベース:鉄t1.6, アクリル扉:透明アクリルt4.0鉄t1.6鉄t2.3
規格EIAEIAEIA---
塗装色ブラックブラックペールホワイトライトベージュペールホワイトペールホワイト
呼称1U2U----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング