エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

RD29 木製基板

型番:

RD29-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RD29-50の仕様・寸法情報

材質
寸法(横)(mm)
480
寸法(縦)(mm)
499
寸法(深さ)(mm)
25
規格
JIS
摘要
10㎜方眼目盛付

商品仕様

製品仕様

RD29-50の外観・寸法

RD29-50の外観・寸法

適用機種

  • 外形寸法:W480×D25×H499mm
  • 材質:特殊加工化粧合板
  • 製品質量:3.8kg
  • 呼称:10H(H=50)

型番リスト

表示件数
型番
RD29-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,800
( 8,580 )
2日目

詳細情報

基本情報

ラック内部に通信機器などを取り付ける際に便利な汎用パネル。
【特長】
・10mm方眼目盛付
・ラック内部に取付ける場合は、中マウントアングル(RD68)が必要です
・規格:JIS規格

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD29 木製基板の型番RD29-50のページです。 型番RD29-50に関する仕様情報を記載しております。
RD29 木製基板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RD29 木製基板
RD26 盤シャシ
RD28-1E・RD28-2E ケーブル引込みパネル
RD28 ケーブル引込みパネル(ブラシ付)
ブランクパネル(アルミ型材)
MPH-A ハーフカバー付電力量計用取付板
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格7,8006,430 -4,390 -7,0105,510 -3,720
通常出荷日2日目2日目〜3日目3日目3日目3日目
材質アルミ樹脂
寸法(横)(mm)480480482.5482.5480220
寸法(縦)(mm)499--43.5-350
寸法(深さ)(mm)25301528.71595
規格JISJISEIA-JIS-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

汎用パネルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト