17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

分電盤ユニット RD864シリーズ

通常単価(税別)
61,08067,260
税込単価
67,18873,986
通常出荷日:7日目

ラック内機器への電源供給用のラックマウント型分電盤【特長】・幅18mmのブレーカ(プチスリム)を搭載し...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,300
( 68,530 )
7日目
61,080
( 67,188 )
7日目
67,260
( 73,986 )
7日目

詳細情報

基本情報

ラック内機器への電源供給用のラックマウント型分電盤
【特長】
・幅18mmのブレーカ(プチスリム)を搭載しています。
・一次側プラグイン、二次側速結端子のねじレス構造です。
・分岐ブレーカは200Vへ電圧切替可能です。(単相3線式100/200Vタイプのみ)
・前面透明保護カバー付です。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分電盤ユニット RD864シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分電盤ユニット RD864シリーズ
パネルシャシ
RD864 分電盤ユニット(サーバ・ネットワーク機器搭載ラック用)
RD962 スライド式余長収納ユニット
RD961 ダクト付パネル
RD49 温度制御パネル
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格61,080-17,210 -87,960 -20,0209,55041,790
通常出荷日7日目3日目6日目3日目3日目3日目
種類電源部品パネル・台電源部品ねじ・ナット・その他部品パネル・台パネル・台
材質前面パネル(アルミt3.0), ベース(アルミt2.0), 側板(鉄t1.2)PPE+PS
ペールホワイトペールホワイトペールホワイトブラックブラックブラック
規格EIAJISEIA:19インチEIA:19インチEIA:19インチEIA:19インチ
寸法W(mm)482.5480----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト