エレクトロニクス部品技術窓口
ブレーカ・マグネット・スイッチなどの取付けに最適な盤シャシ【特長】・JIS規格・塗装色は、ペールホワイ...
詳細を確認
盤シャシ イメージ
| 品名記号 | 外形寸法 mm | 製品質量 kg | 呼称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ヨコ | タテ | フカサ | |||
| RD26-4J | 480 | 399 | 30 | 4.3 | 8H |
| RD26-5J | 480 | 499 | 30 | 5.3 | 10H |
| RD26-6J | 480 | 599 | 30 | 6.3 | 12H |
ブレーカ・マグネット・スイッチなどの取付けに最適な盤シャシ
【特長】
・JIS規格
・塗装色は、ペールホワイト

日東工業
RD28 ケーブル引込みパネル(ブラシ付)
配線孔にブラシを取付け、排熱の回り込みを防止します。2台上下に使用(ブラシ面を内側)することで2Uタイプとして使用可能です。パネル後面にケーブル結束部を備えた構造です。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
アルミパネル NPシリーズ
4.6通常価格(税別):645円~

日東工業
BP22-P 万能パネル
5通常価格(税別):1,640円~

内外電機
鉄製基板
4.3通常価格(税別):1,283円~

ミスミ
フリーサイズ木製基板
4
タカチ電機工業
取付ベース OMPシリーズ
5通常価格(税別):1,125円~

日東工業
ブランクパネル(鉄)
5通常価格(税別):1,300円~

タカチ電機工業
アルミパンチング板 PAシリーズ
4.7通常価格(税別):667円~

タカチ電機工業
銅板 Cシリーズ
4.5通常価格(税別):1,115円~

タカチ電機工業
カラーアルミパネル Kシリーズ
4通常価格(税別):582円~