17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

RD68 中マウントアングル (D)ARC【2個入り】

通常単価(税別)
10,00018,740
税込単価
11,00020,614
通常出荷日:3日目

ラック内部にブランクパネル類を取付ける場合に最適な中マウントアングル【特長】・EIA規格・塗装色は、ペ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

中マウントアングル(D)ARCの仕様例

製品仕様

中マウントアングル(D)ARC イメージ

中マウントアングル(D)ARC イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

規格

  • EIA規格

材質

  • 鉄 t2.3

塗装色

  • ペールホワイト
品名記号セット内容外形寸法mm呼称製品質量kg適用機種
RD68-18E2本入85018U2.0H=1,000mm用
RD68-24E2本入1,10024U2.6H=1,250mm用
RD68-30E2本入1,35030U3.2H=1,500mm用

U=44.45

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

呼称

適用機種

RoHS?最小発注数量
850
18U
H=1,000mm用
10
1パック

2個入り

1100
24U
H=1,250mm用
10
1パック

2個入り

1350
30U
H=1,500mm用
10
1パック

2個入り

1600
35U
H=1,750mm用
10
1パック

2個入り

1850
41U
H=2,000mm用
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,000
( 11,000 )
3日目
12,070
( 13,277 )
3日目
14,280
( 15,708 )
3日目
16,460
( 18,106 )
3日目
18,740
( 20,614 )
3日目

詳細情報

基本情報

ラック内部にブランクパネル類を取付ける場合に最適な中マウントアングル
【特長】
・EIA規格
・塗装色は、ペールホワイト

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD68 中マウントアングル (D)ARCのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ブランクパネル取付
4
満足度:4.0
ブランクパネルを取付ける際に使用しました。 容易に設置できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RD68 中マウントアングル (D)ARC
RD164 液晶ディスプレイ収納ユニット(山型レール・スライドレール付)
RD62 山型レール(FS・(D)ARC・FL・FK用)
RD872 余長収納ユニット
BP23-LB(HB)通信機器用2段基板
RD65 L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格10,000-68,0404,490 -9,67010,440 -2,620 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類金具金具金具
材質鉄t2.3ボデー・マウス台:アルミt1.5, ケーブルサポート:鉄t1.2, キーボード台・ブラケット・山型レール・正面パネル:鉄t1.6, ディスプレイ収納台:鉄t2.3鉄t2.3鉄t1.0, t1.6, ダクト:ABS樹脂鉄(スリット付基板)/溶融亜鉛めっき鋼板(支持金具)鉄t2.3
規格EIAEIA-EIA--
塗装色ペールホワイトブラックペールホワイトブラックライトベージュ-
セット内容2本入キーボード台:1コ, ブラケット:2コ, ディスプレイ収納台:1コ, 山型レール:2本, スライドレール:2本, ケーブルサポート:1コ2本入-スリット付基板 1コ/支持金具 4コ/ねじ部品 一式/結束テープ2本入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング