エレクトロニクス部品技術窓口
スライドレールなどを取付ける場合に便利な内装パーツ【特長】・材質:鉄 t2.3・FSシリーズ、R形アル...
詳細を確認
RD62-195Nの外観・寸法
| 品名記号 | 外形寸法 mm | 材質 | 製品質量 kg |
|---|---|---|---|
| ペールホワイト塗装 | D | ||
| RD62-192N | 268 | 鉄 t2.3 | 0.8 |
| RD62-193N | 368 | 1.0 | |
| RD62-194N | 468 | 1.2 | |
| RD62-195N | 568 | 1.4 |
| 品名記号 | 外形寸法 mm | 材質 | 製品質量 kg |
|---|---|---|---|
| ペールホワイト塗装 | D | ||
| RD62-92N | 268 | 鉄 t2.3 | 0.6 |
| RD62-93N | 368 | 0.9 | |
| RD62-94N | 468 | 1.1 | |
| RD62-95N | 568 | 1.4 |
| 品名記号 | 適用機種 | ラックフカサ(D)mm |
|---|---|---|
| RD62-192N・92N | FK-J,FKN | 400 |
| FL-J,FLN,FK,(D)ARC-57□ | 500 | |
| FS,FSR,FSL,FST,FSP,FSC,FSA,FSB,FL-E,FLW,DARC-7□E,組替仕様FS□-2ME | 600 | |
| RD62-193N・93N | FKN | 500 |
| FL-J,FSN,FLN,(D)ARC-57□ | 600 | |
| FS,FSR,FSL,FST,FSP,FSC,FSA,FSB,FL,DARC-7□E,FKD-E,組替仕様FS□-2ME | 700 | |
| RD62-194N・94N | FSN,FLN,(D)ARC-57□,FKD-J,FKDN | 700 |
| FS,FSR,FSL,FST,FSS,FSP,FSC,FSA,FSB,DARC-7□E,組替仕様FS□-2ME | 800 | |
| FSG | 900 | |
| RD62-195N・95N | FSN,(D)ARC-57□ | 800 |
| FS,FSR,FSL,FSC,FST,FSP,FSA,FLS,FLM,DARC-7□E | 900 | |
| FSS,FSST,FSH,FSV,組替仕様FS□-2ME | 900/1,000/1,100 | |
| FSG | 1,000/1,100/1,200 |
FKシリーズに取付の際はマウントレール(RD66-□F)が必要となります。
スライドレールなどを取付ける場合に便利な内装パーツ
【特長】
・材質:鉄 t2.3
・FSシリーズ、R形アルミラック、FLシリーズ、FKシリーズにスライドレールなどを取付ける場合に
・塗装色:ペールホワイト

ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
BMP型鉄製・プラスチック製・木製取付ベース
4.8通常価格(税別):174円~

タカチ電機工業
リード線・ピン・スナップ端子付電池ホルダー
4.6通常価格(税別):131円~

カメダデンキ
マルチアングル・チャンネル エンドカバー
5通常価格(税別):800円~

日東工業
スリット付台板セット(L型レール付)ブラック・ペールホワイト
0通常価格(税別):7,910円~

タカチ電機工業
SN・MP型 リード線付電池ホルダー
5通常価格(税別):269円~

タカチ電機工業
電池ホルダー BH-9Vシリーズ
5通常価格(税別):163円~

タカチ電機工業
MPシリーズ・電池スナップ
4.8通常価格(税別):836円~

タカチ電機工業
コイン・ボタン電池ホルダー SMTUシリーズ
4.6通常価格(税別):229円~

タカチ電機工業
LDN型リード線付埋込電池ボックス
4通常価格(税別):711円~