17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 寸法(ヨコ)(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

換気扇付パネル(FS用)

通常単価(税別)
25,23026,370
税込単価
27,75329,007
通常出荷日:3日目

【特長】・FSシリーズ:ドア換気口タイプ使用時などラックの排熱用に・主に背面側フレーム上部に取付けて、...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品仕様

換気扇付パネル(FS用)の外観・寸法

換気扇付パネル(FS用)の外観・寸法

換気扇付パネル(FS用)の取り付け例

換気扇付パネル(FS用)の取り付け例

品名記号外形寸法 mm材質製品質量
kg
適用機種摘要
ブラック塗装WHD
RD47-63K50814959パネル
〔鉄t1.0〕
1.9FS W=600mm※1AC100V(電源プラグコード1.7m)
□120換気扇・低騒音タイプ×3コ
RD47-73K608149592.1FS W=700mm※1
RD47-83K708149592.3FS W=800mm※1
  • ※1FST、FSBは除く。背面板組替仕様:FS□-RF、-RS、-RF□L、-RDP2、-RDF2、FSH-RF□Lは除く。

注意・禁止事項

  • コンセント組替仕様・コンセントバー・ファクトラインと同時取付けの場合は、別途当メーカーサポートセンターへお問合わせください。

型番リスト

表示件数

寸法(ヨコ)

(mm)

RoHS?最小発注数量
508
10
1個
608
10
1個
708
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,230
( 27,753 )
3日目
25,310
( 27,841 )
3日目
26,370
( 29,007 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FSシリーズ:ドア換気口タイプ使用時などラックの排熱用に
・主に背面側フレーム上部に取付けて、排熱用としてご利用ください。
・背面板の上部スリット位置にも取付可能です。
・RD47-63Kのみラックマウント取付可能です。(EIA規格のみ対応可能)

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

換気扇付パネル(FS用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
換気扇付パネル(FS用)
SF-EF ステンレスフード(塩害用フィルタ仕様)
CSLP-K クーレット・ファン(換気扇付ルーバー)
EFC 塩害用フィルタケース(ステンレス製)寸法(フカサ)(mm)43
CSLP クーレット・ルーバー
SLP-K 換気扇付大型ルーバー(フィルタ付)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格25,230-96,83013,17019,704 -12,07026,990
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質パネル(鉄t1.0)ステンレス樹脂ステンレス樹脂樹脂
寸法(タテ)(mm)149543140-140250
寸法(フカサ)(mm)59160754345100
塗装色ブラックライトベージュ(5Y7/2)ライトベージュ(5Y7/1)ペールホワイト塗装(電着塗装)(10YR8.5/0.5)ライトベージュ(5Y7/1)-
摘要AC100V(電源プラグコード付)□120換気扇・低騒音タイプx3コ塩害用フィルタ付-塩害用フィルタ付--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト