エレクトロニクス部品技術窓口
再生可能なフィルタ付き換気パネル【特長】・交換用フィルタはRD44-50を必要に応じてカットしてご利用...
詳細を確認
換気パネル(フィルタ付)・アルミ製 イメージ
| 品名記号 | 外形寸法 mm | 材質 | 呼称 | 製品質量 kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨコ | タテ | フカサ | ||||
| RD41-5JPA | 480 | 49 | 14 | アルミ t3.0 | 1H | 0.2 |
| RD41-10JPA | 480 | 99 | 14 | 2H | 0.3 | |
| RD41-15JPA | 480 | 149 | 14 | 3H | 0.4 | |
| RD41-20JPA | 480 | 199 | 14 | 4H | 0.5 | |
| RD41-25JPA | 480 | 249 | 14 | 5H | 0.6 | |
| RD41-15JA | 480 | 149 | 17.2 | アルミ型材 t2.0 | 3H | 0.9 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,110円 ( 11,121円 ) | 3日目 |
11,370円 ( 12,507円 ) | 3日目 |
13,790円 ( 15,169円 ) | 3日目 |
15,110円 ( 16,621円 ) | 3日目 |
16,360円 ( 17,996円 ) | 3日目 |
再生可能なフィルタ付き換気パネル
【特長】
・交換用フィルタはRD44-50を必要に応じてカットしてご利用ください。
・表面処理はアルマイト
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸型ルーバー(樹脂製)
3通常価格(税別):1,090円~

日東工業
LP ルーバー AES樹脂製
4.3通常価格(税別):3,120円~

ミスミ
スチール製・ステンレス製ルーバー(小型タイプ)
0通常価格(税別):5,187円~

日東工業
RSLP R形ルーバー フィルタ付 寸法(フカサ)(mm)10・12
3.5通常価格(税別):8,460円~

日東工業
SLP 角形ルーバー
5通常価格(税別):9,230円~

河村電器産業
丸型ルーバー LPN
3通常価格(税別):1,018円~

日東工業
RSLP-K 換気扇付R形ルーバー フィルタ付
4.3通常価格(税別):10,390円~

ミスミ
角型ルーバー(樹脂製)
0通常価格(税別):3,360円~

日東工業
ルーバーオプション・フィルタ
0通常価格(税別):3,840円~