エレクトロニクス部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

RD732-16の外観・寸法
(単位:mm)

RD732-16の取付例
| 品名記号 | セット内容 | 材質 | 表面処理 | 製品質量 kg | 摘要 | 適用機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RD732-16 | 4コ入 | 亜鉛合金 | クロメートめっき | 0.6 | 適用ねじ径 M16 | FSシリーズ(FST、FSG、FSST、FSV、FSC、FSNA、FSBを除く) |
キャスターとレベルフットを同時取付けの際はキャスター(RD72-6H(S))とレベルフット(RD73-9)をご使用ください。
本体底面にレベルフットを取り付ける際に便利な取付金具。
【特長】
・材質:亜鉛合金
・表面処理:クロメートめっき
【用途】
・本体底面にレベルフットを取り付ける場合に使用

ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工業
BP32 ブレーカ取付台 スライド式
4.5通常価格(税別):3,040円~

未来工業
形鋼金具 SGM・SGMK
5通常価格(税別):343円~

未来工業
単管クランプ (形鋼用)
4通常価格(税別):1,657円

日東工業
TB IECレール(35mm幅)
2通常価格(税別):7,690円~

篠原電機
スイッチ用渡りバー
0通常価格(税別):8,630円~

日東工業
RD73 レベルフット
0通常価格(税別):3,400円~

未来工業
H・L・C形鋼用
0通常価格(税別):457円~

未来工業
ミラックハンガー
0通常価格(税別):77円~

ミスミ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,978円~