エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

RD721 レベルキャスター【4個入り】

通常単価(税別)
55,040
税込単価
60,544
通常出荷日:3日目

ラック本体の移動と固定が1台で可能!【特長】・レベルフットとキャスターが兼用されているのでコンパクト・...

詳細を確認

型番:

RD721-7L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)
-閉じる

RD721-7Lの仕様・寸法情報

キャスタタイプ
プレート式固定
取付高さ【範囲選択】(mm)
100.1~130
取付け高さ H(mm)
120
許容荷重【範囲選択】(daN)
80.01~140.00
車輪径 D(φ)
75
車輪材質
ナイロン
車輪特性
耐油性
取付穴種類
丸穴(4つ穴)
許容質量(kg)
120/1コ
摘要
レベルフット付
セット内容
4コ入
-
-

商品仕様

製品仕様

レベルキャスター イメージ

レベルキャスター イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

セット内容

  • 4コ入

材質

  • ナイロン
品名記号外形寸法mm車径許容質量kgレベル調節量製品質量kg適用機種
H
RD721-7L120φ75(直径75mm)100/1コ171.7FSB、FSシリーズ(基台組替仕様・ベース付タイプの場合)、(D)FR
  • ※ ねじ加工(M6)により取付可能です。

型番リスト

表示件数
型番
RD721-7L
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,040
( 60,544 )
3日目

詳細情報

基本情報

ラック本体の移動と固定が1台で可能!
【特長】
・レベルフットとキャスターが兼用されているのでコンパクト
・レベルフット部は接地面が大きく防振ゴム付き
・安定性にすぐれ、耐油性、耐候性にもすぐれている

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • RD73 レベルフット 画像

    日東工業

    RD73 レベルフット

    システムラック用オプション、レベルフットです。ラックの傾き調整、高さ調整にご利用ください。

  • RD732 レベルフット取付金具(FS用) 画像

    日東工業

    RD732 レベルフット取付金具(FS用)

    本体底面にレベルフットを取付ける場合にご利用ください。

  • RD71 アイボルト 画像

    日東工業

    RD71 アイボルト

    移動および据付時に使用するアイボルトです。スチール製です。許容重量は2コ45度吊りで450kg(RD71-16)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD721 レベルキャスターの型番RD721-7Lのページです。 型番RD721-7Lに関する仕様情報を記載しております。
RD721 レベルキャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RD721 レベルキャスター
ねじ込み式キャスター 自在
ナイロンキャスター(ステンレス金具) 固定
低床キャスター
双輪キャスターN100
ねじ込み式キャスター ナイロン車輪 自在
メーカー日東工業トラスコ中山SAMSONG東信製作所東海キャスタートラスコ中山
通常価格55,040823 -1,7268477,438 -601 -
通常出荷日3日目在庫品1日目1日目在庫品1日目8日目1日目
キャスタタイププレート式固定ねじ込み式プレート式固定樹脂ねじ込み式 / 双輪ねじ込み式
取付高さ【範囲選択】(mm)100.1~13070.1~100100.1~130~50100.1~13070.1~100
取付け高さ H(mm)120951292112295
許容荷重【範囲選択】(daN)80.01~140.0035.01~80.0080.01~140.00~35.0080.01~140.0035.01~80.00
車輪径 D(φ)75751022010075

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング