17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 規格

  • 寸法W(mm)

    ~mm
  • 寸法H(mm)

    ~mm
  • 寸法D(mm)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ユニットシャシ

通常単価(税別)
19,46040,170
税込単価
21,40644,187
通常出荷日:3日目

【特長】・試験装置測定装置等を形成するシステムラックの機器ユニットに・スライドレール(RD64)と山型...

詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

規格

寸法W

(mm)

寸法H

(mm)

寸法D

(mm)

RoHS?最小発注数量
EIA
482.5
132.5
253
10
1個
EIA
482.5
177
253
10
1個
EIA
482.5
132.5
353
10
1個
EIA
482.5
177
353
10
1個
EIA
482.5
221.5
353
10
1個
EIA
482.5
132.5
453
10
1個
EIA
482.5
177
453
10
1個
EIA
482.5
221.5
453
10
1個
EIA
482.5
266
453
10
1個
JIS
480
99
253
10
1個
JIS
480
149
253
10
1個
JIS
480
199
253
10
1個
JIS
480
99
353
10
1個
JIS
480
149
353
10
1個
JIS
480
199
353
10
1個
JIS
480
249
353
10
1個
JIS
480
149
453
10
1個
JIS
480
199
453
10
1個
JIS
480
249
453
10
1個
JIS
480
299
453
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,240
( 27,764 )
3日目
27,620
( 30,382 )
3日目
28,730
( 31,603 )
3日目
30,970
( 34,067 )
3日目
30,970
( 34,067 )
3日目
30,970
( 34,067 )
3日目
33,340
( 36,674 )
3日目
36,740
( 40,414 )
3日目
36,730
( 40,403 )
3日目
19,540
( 21,494 )
3日目
19,460
( 21,406 )
3日目
23,020
( 25,322 )
3日目
22,910
( 25,201 )
3日目
25,220
( 27,742 )
3日目
28,730
( 31,603 )
3日目
30,970
( 34,067 )
3日目
32,130
( 35,343 )
3日目
34,450
( 37,895 )
3日目
36,810
( 40,491 )
3日目
40,170
( 44,187 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・試験装置測定装置等を形成するシステムラックの機器ユニットに
・スライドレール(RD64)と山型レール(RD62)を組合わせて使用することでスライドが可能です。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニットシャシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニットシャシ
RDK-FSNA フリーアクセスフロア用基台(FSNA用)
RD962 スライド式余長収納ユニット
RD87-SPK ケーブルホルダー樹脂タイプ(FS用)
RDK-FST フリーアクセスフロア用基台(FSST・FSG・FSV用)
RDTB-FS アンカー固定用ベース FSシリーズ用
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格19,460-76,600 -20,02018,450 -62,900 -23,600 -
通常出荷日3日目5日目3日目3日目5日目3日目〜
種類パネル・台パネル・台ねじ・ナット・その他部品ねじ・ナット・その他部品パネル・台パネル・台
材質アルミ, 鉄PC
ペールホワイトブラックブラックブラックブラックブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング