エレクトロニクス部品技術窓口
【特長】・材質:アルミ型材・表面処理:アルマイト・オプションの固定に利用できるスライドナット(3コ/1...
詳細を確認
RD66-100Bの外観・寸法
| 品名記号 | セット内容 | 外形寸法mm | 材質 | 表面処理 | 製品質量 kg | 適用機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ||||||
| RD66-75B | 2本入 | 750 | アルミ型材 | アルマイト | 1.0 | (D)FR H=1,000mm用 |
| RD66-100B | 2本入 | 1,000 | 1.3 | (D)FR H=1,250mm用 | ||
| RD66-125B | 2本入 | 1,250 | 1.6 | (D)FR H=1,500mm用 | ||
| RD66-150B | 2本入 | 1,500 | 2.0 | (D)FR H=1,750mm用 | ||
| RD66-175B | 2本入 | 1,750 | 2.3 | (D)FR H=2,000mm用 |
【特長】
・材質:アルミ型材
・表面処理:アルマイト
・オプションの固定に利用できるスライドナット(3コ/1本付)が付属されています。
【用途】
・ラックの内部にオプションを取付ける場合に

ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工業
BP32 ブレーカ取付台 スライド式
4.5通常価格(税別):3,040円~

未来工業
ミラックハンガー (薄型)
3.5通常価格(税別):122円~

未来工業
形鋼金具 SGM・SGMK
5通常価格(税別):343円~

未来工業
単管クランプ KSTK/KSTK-B
2通常価格(税別):1,000円~

日東工業
BP21 パネル用レール3RA・RAV・PD・D・RULキャビネット扉裏面用
0通常価格(税別):1,640円~

日東工業
RD69 ブラケット
0通常価格(税別):2,850円~

タカチ電機工業
NMGシリーズ ネオジム磁石
0通常価格(税別):347円~

未来工業
ハゼ式折板屋根用取付金具
0通常価格(税別):1,001円

ミスミ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,978円~