エレクトロニクス部品技術窓口
ハンドルロック。【特長】・ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します

ハンドルロック イメージ
| 品名記号 | 適用機種 | セット内容 |
|---|---|---|
| サーキットブレーカ | ||
| NA4050SA | NE52SA・53SA | 5コ入 |
| NA4100SA | NE54SA、NE102SA、NE103SA・104SA | 3コ入 |
| NA4200SA | NE223SA・224SA | 3コ入 |
| NA4030A | CB32X、CB31SJA・32SJA | 10コ入 |
| NA4030K | CB32VJ、CB32J | 10コ入 |
| NA4030P | PN31TA・31A、PN32TA・32A、PN32TA-NS | 10コ入 |
| NA4050X | NX51A・52A・51GA・52GA・52D、PNX51T・52T、PNX51・52、PNX52-CA100・CA200、PNX52-CT、PNX51T-GA・52T-GA、PNX51-GA・52-GA、PNX51T-GL・52T-GL、PNX51-GL・52-GL | 10コ入 |
| NA4200B | NE222・223・252・253、NE223GA、NE228NA・258NA、NE228NA-GT・258NA-GT | 10コ入 |
| NA4200DS | - | 3コ入 |
| NA4400 | NE402A・403A、NE403GA、NE408NA・408NA-GT | 1コ入 |
ハンドルロック。
【特長】
・ハンドルにはめ込むことにより、操作禁止を表示します
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
バンド取手 MHシリーズ
4通常価格(税別):605円~

河村電器産業
ハンドルキー 左・右開き用(扉)/タキゲン製/カワムラ製
5通常価格(税別):998円~

タカチ電機工業
アルミ丸棒取手 BHシリーズ
4.7通常価格(税別):836円~

タカチ電機工業
角度付アルミ丸棒取手 KHシリーズ
4通常価格(税別):931円~

日東工業
H83~87 防水平面ハンドル
4.5通常価格(税別):5,560円~

タカチ電機工業
OH型アルミ取手
3.5通常価格(税別):1,243円~

ミスミ
鉄製 省スペース用ウレタン付ケーブルクランプ KSシリーズ
4.4通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
鉄製 省スペースウレタン付きケーブルクランプ KMシリーズ
4.3通常価格(税別):1,978円~

ミスミ
M4アースバー
4.5通常価格(税別):2,762円~