エレクトロニクス部品技術窓口
コンパクトな引出し式の内装パーツ【特長】・テーブルの表面はポリエステル樹脂加工が施されています。・フレ...
詳細を確認
RD17-31EAの外観・寸法
| 品名記号 | 外形寸法mm | 材質 | 表面処理 | 呼称 | 製品質量 kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | |||||
| RD17-31EA | 482.5 | 43.5 | 364.6 | テーブル本体:化粧シート付木板15mm | 前面パネル:アルマイト | 1U | 2.3 |
U=44.45
| 品名記号 | 外形寸法mm | 材質 | 表面処理 | 呼称 | 製品質量 kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | H | D | |||||
| RD17-35JA | 480 | 49 | 364.6 | テーブル本体:化粧シート付木板15mm | 前面パネル:アルマイト | 1H | 3.2 |
H=50
コンパクトな引出し式の内装パーツ
【特長】
・テーブルの表面はポリエステル樹脂加工が施されています。
・フレーム及び取手にはアルミ型材を使用しているので、ラック本体にマッチする。
・前面パネルおよび取手にはアルミを使用しています。
・使用時には後部が上がらないよう、固定金具(2コ)が付属されています。

ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
BMP型鉄製・プラスチック製・木製取付ベース
4.8通常価格(税別):174円~

タカチ電機工業
IT型 電池端子
4.5通常価格(税別):139円~

タカチ電機工業
リード線・ピン・スナップ端子付電池ホルダー
4.6通常価格(税別):131円~

タカチ電機工業
CL型アルミアングル
4通常価格(税別):172円~

タカチ電機工業
CST型 CR2032・CR2450・CR2477用コイン電池端子
4通常価格(税別):377円~

タカチ電機工業
SN・MP型 リード線付電池ホルダー
5通常価格(税別):269円~

タカチ電機工業
電池ホルダー BH-9Vシリーズ
5通常価格(税別):163円~

タカチ電機工業
MPシリーズ・電池スナップ
4.8通常価格(税別):836円~

タカチ電機工業
コイン・ボタン電池ホルダー SMTUシリーズ
4.6通常価格(税別):229円~