エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

RD871 ダクト付パネル・光コード用

型番:

RD871-1EPK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RD871-1EPKの仕様・寸法情報

幅(mm)
130
高さ(mm)
44
全長(mm)
482.5
材質
[その他] アルミ/ABS樹脂
カラー
規格
1
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

RD871-1EPKの外観・寸法

RD871-1EPKの外観・寸法

(単位:mm)

前面は上下両方向から開閉が可能

前面は上下両方向から開閉が可能

製品仕様

  • 材質:アルミ1.5mm ABS樹脂
  • 塗装色:ブラック
  • 呼称:1U

注意・禁止事項

※ドア付ラックへの取付けの際はドア面からマウントアングルまでの距離を105mm以上取ってください。

型番リスト

表示件数
型番
RD871-1EPK
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,590
( 6,149 )
3日目

詳細情報

基本情報

光コードの配線収納に便利なダクト。
【特長】
・規格:EIA規格。
・上下両方向から開閉が可能。
【用途】
・光コードの配線収納に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD871 ダクト付パネル・光コード用の型番RD871-1EPKのページです。 型番RD871-1EPKに関する仕様情報を記載しております。
RD871 ダクト付パネル・光コード用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RD871 ダクト付パネル・光コード用
RD874 ケーブルトレイ(連結用)
ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル
ダクトカバーL (カット品)
ダクトカバーS (カット品)
巾木ダクト (プラスチック製)
メーカー日東工業日東工業パンドウイットSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)未来工業
通常価格5,5906,7006,620--5,465
通常出荷日3日目3日目1日目5日目4日目1日目
幅(mm)13097.744.1403023
高さ(mm)444493.7302095
全長(mm)482.5655482.650~400050~40002
材質アルミ/ABS樹脂PVCアルミ(A6063SS-T5)アルミ(A6063SS-T5)その他
カラーその他その他その他

ダクトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト