17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • ケーブル収納本数(約)(本)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

RD871 ダクト付パネル

通常単価(税別)
5,1505,600
税込単価
5,6656,160
通常出荷日:3日目

前面配線時の配線処理に最適なダクト付きパネル。【特長】・EIA規格に適合。・パネル部材質:鉄 t1.0...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

RD871 ダクト付パネル RD871-1EK/RD871-2EKの仕様

RD871 ダクト付パネルの外観

RD871 ダクト付パネルの外観

RD871-1EKの仕様

  • 質量:0.7kg
  • ケーブル収納本数※:約56本
  • 呼称:1U

RD871-2EKの仕様

  • 質量:1.0kg
  • ケーブル収納本数※:約134本
  • 呼称:2U

※直径6mmのケーブルの場合
※U=44.45

寸法図

(単位:mm)

RD871-1EKの寸法図

RD871-1EKの寸法図

RD871-2EKの寸法図

RD871-2EKの寸法図

注意・禁止事項

  • 1.ドア付ラックへ取付けの際はドア面からマウントアングルまでの距離を75mm以上とってください。
  • 2.収納本数の7割程度で使用すると配線作業が行いやすくなります。

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

ケーブル収納本数(約)

(本)

RoHS?最小発注数量
44
56
10
1個
88
134
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,150
( 5,665 )
3日目
5,600
( 6,160 )
3日目

詳細情報

基本情報

前面配線時の配線処理に最適なダクト付きパネル。
【特長】
・EIA規格に適合。
・パネル部材質:鉄 t1.0、t1.6。
・ダクト部材質:ABS樹脂。
・塗装色:ブラック。
・※ねじは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD871 ダクト付パネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RD871 ダクト付パネル
RD871 ダクト付パネル・光コード用
ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル
RD874 ケーブルトレイ(連結用)
ダクトカバーL (カット品)
ダクトカバーS (カット品)
メーカー日東工業日東工業パンドウイット日東工業SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格5,150-5,5906,6206,700--
通常出荷日3日目3日目1日目3日目5日目4日目
幅(mm)8513044.197.74030
全長(mm)482.5482.5482.665550~400050~4000
材質鉄/ABS樹脂アルミ/ABS樹脂PVCアルミ(A6063SS-T5)アルミ(A6063SS-T5)
カラーその他その他
規格11----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト