17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

RD13-S スリット付棚板

通常単価(税別)
5,6809,990特別価格
税込単価
6,24810,989特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

各種機器の置き台に最適なスリット付棚板【特長】・放熱用のスリットが付いています。・固定ベルト(RD82...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

スリット付棚板の仕様例

製品仕様

スリット付棚板 イメージ

スリット付棚板 イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

規格

  • EIA規格

材質

  • 鉄t1.6、t2.3
  • 鉄t1.6

塗装色

  • ペールホワイト
  • ブラック
品名記号外形寸法 mm搭載可能質量
(kg)
呼称製品質量 kg
ヨコタテフカサ
RD13-21ES482.54425051U1.7
RD13-22ES482.588250252U1.9
RD13-23ES482.5132.5250253U2.1
RD13-24ES482.5177250254U2.3

U=44.45
付属ねじ無(化粧ねじRD75・ケージナットRD751をご利用ください。)

型番リスト

表示件数

材質

塗装色

呼称

外径寸法(W x H x D)

(mm)

搭載可能質量

(kg)

RoHS?最小発注数量
鉄t1.6, t2.3
ペールホワイト
1U
482.5x44x250
5
-
1個
鉄t1.6
ペールホワイト
2U
482.5x88x250
25
10
1個
鉄t1.6
ペールホワイト
3U
482.5x132.5x250
25
10
1個
鉄t1.6
ペールホワイト
4U
482.5x177x250
25
10
1個
鉄t1.6
ペールホワイト
5U
482.5x221.5x250
25
10
1個
鉄t1.6, t2.3
ペールホワイト
1U
482.5x44x350
5
-
1個
鉄t1.6
ペールホワイト
2U
482.5x88x350
25
-
1個
鉄t1.6
ブラック
2U
482.5x88x350
25
10
1個
鉄t1.6
ペールホワイト
3U
482.5x132.5x350
25
10
1個
鉄t1.6
ブラック
3U
482.5x132.5x350
25
10
1個
鉄t1.6
ペールホワイト
4U
482.5x177x350
25
10
1個
鉄t1.6
ブラック
4U
482.5x177x350
25
10
1個
鉄t1.6
ペールホワイト
5U
482.5x221.5x350
25
10
1個
鉄t1.6
ブラック
5U
482.5x221.5x350
25
10
1個
鉄t1.6
ペールホワイト
2U
482.5x88x450
5
10
1個
鉄t1.6
ペールホワイト
3U
482.5x132.5x450
5
10
1個
鉄t1.6
ペールホワイト
4U
482.5x177x450
5
10
1個
鉄t1.6
ペールホワイト
5U
482.5x221.5x450
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,680
( 6,248 )
3日目
6,030
( 6,633 )
3日目
6,700
( 7,370 )
3日目
6,690
( 7,359 )
3日目
6,700
( 7,370 )
3日目
6,700
( 7,370 )
3日目
7,5604,340
( 4,774 )
3日目
7,800
( 8,580 )
3日目
7,800
( 8,580 )
3日目
7,800
( 8,580 )
3日目
7,790
( 8,569 )
3日目
7,790
( 8,569 )
3日目
8,890
( 9,779 )
3日目
8,890
( 9,779 )
3日目
9,290
( 10,219 )
3日目
8,900
( 9,790 )
3日目
8,900
( 9,790 )
3日目
9,990
( 10,989 )
3日目

詳細情報

基本情報

各種機器の置き台に最適なスリット付棚板
【特長】
・放熱用のスリットが付いています。
・固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD13-S スリット付棚板のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
置き台に
4
満足度:4.0
置き台に使用しました。 スリット付きなので放熱効果が高いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RD13-S スリット付棚板
RD13 棚板 EIA・JIS
RD15-S スリット付台板
RD14 移動式棚板
RD153 スリット付台板セット・前後マウントタイプ(L型レール付)
RD162 スリット付スライド式台板セット(前後マウントタイプ)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格5,680-5,600 -4,710 -6,580 -13,18025,220
通常出荷日3日目3日目3日目2日目〜3日目3日目
種類
端子板対数EIA-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング