エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

RD98-100 スライド式スプライスユニット(高密度タイプ)

通常単価(税別)
142,840
税込単価
157,124
通常出荷日:3日目

ラック内での光ファイバ接続用に最適なスライド式スプライスユニット。【特長】・100心以下用・ユニット本...

詳細を確認

型番:

RD98-2SC100-4TN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RD98-2SC100-4TNの仕様・寸法情報

種類
その他
規格
EIA
塗装色
ブラック
外径寸法(W x H x D)(mm)
482.6x88x542.1
アダプタ種類
SC
接続数
100心
仕様
4心テープ仕様
RoHS?
10

商品仕様

スライド式スプライスユニット・高密度タイプの仕様

スライド式スプライスユニット・高密度タイプ イメージ

スライド式スプライスユニット・高密度タイプ イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

材質

  • ユニット本体:アルミ(t1.5)
  • ブラケット:鉄(t2.3)
  • マネージメントトレー:鉄(t1.0)
  • カバー・融着トレー・ケーブルガイド:合成樹脂
  • マネージメントパネル:合成樹脂(ダークスモーク)

塗装色

  • ブラック色(N1.0)

規格

  • EIA規格

付属品

  • 補強熱スリーブ(4心テープ用40mm)
  • 保護チューブ(6色1m)
  • 結束バンド
  • 結束テープ
  • 結束テープ用ベース
  • ケーブル径調整ゴム
品名記号外形寸法 mm接続数アダプタ種類入出線数呼称製品質量
kg
ヨコタテフカサ入線出線
RD98-2SC100-4TN482.688542.1100心SC(シンプレックス)ケーブル:4コード:1002U4.3
  • ※ U=44.45

注意・禁止事項

  • ※ 標準は4心テープ仕様用です。8心テープまたは、単心を使用の場合は、接続可能心数が変わります。
  • ※ 奥行700mm以上のラックにご利用ください。
  • ※ ケーブルスペースを確認してご利用ください。

型番リスト

表示件数
型番
RD98-2SC100-4TN
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
142,840
( 157,124 )
3日目

詳細情報

基本情報

ラック内での光ファイバ接続用に最適なスライド式スプライスユニット。
【特長】
・100心以下用
・ユニット本体がアルミ製のため軽量です
・機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です
・ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能です(前:50mm、100mm)
・2Uサイズで100心接続が可能です
・ケーブルクランプはΦ21mmまで対応可能です
・光ケーブルは背面から4本(増設により最大6本)、側面から4本の入線が可能です
・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD98-100 スライド式スプライスユニット(高密度タイプ)の型番RD98-2SC100-4TNのページです。 型番RD98-2SC100-4TNに関する仕様情報を記載しております。
RD98-100 スライド式スプライスユニット(高密度タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RD98-100 スライド式スプライスユニット(高密度タイプ)
RD164 液晶ディスプレイ収納ユニット(山型レール・スライドレール付)
RD872 余長収納ユニット
RD98-N スライド式スプライスユニット
RD97-N 固定式スプライスユニット
RD16-M スライド式台板・マウス台付
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業
通常価格142,84068,0409,67042,950 -32,990 -13,170
通常出荷日3日目3日目3日目3日目〜3日目〜3日目
種類その他金具その他金具
規格EIAEIAEIAEIAEIA-
塗装色ブラックブラックブラックブラックブラックペールホワイト
外径寸法(W x H x D)(mm)482.6x88x542.1W482.6xH88482.5x44x371.6--428x60x405
アダプタ種類SC-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング