17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

RD87 ケーブルホルダー付パネル

通常単価(税別)
4,1606,690
税込単価
4,5767,359
通常出荷日:3日目

通信用ケーブルの配線処理用などに最適なケーブルホルダー付きパネル。【特長】・EIA規格に適合。※ねじは...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ケーブルホルダー付きパネル RD87-1EPK/RD87-2EPK/RD87-1ERKの仕様

 

(単位:mm)

 

RD87-1EPKの外観寸法

RD87-1EPKの外観寸法

RD87-2EPKの外観寸法

RD87-2EPKの外観寸法

RD87-1ERKの外観寸法

RD87-1ERKの外観寸法

RD87-1EPK/RD87-2EPKの仕様

  • ホルダー部材質:ナイロン
  • パネル部材質:鉄(t1.6)
  • 色:ホルダー部:ブラック/パネル部:ブラック塗装
  • 製品質量:RD87-1EPK 0.6kg/RD87-2EPK 0.9kg
  • ケーブル収納本数※:RD87-1EPK 約61本/RD87-2EPK 約146本
  • 呼称:RD87-1EPK 1U/RD87-2EPK 2U
  • ※ 直径6mmのケーブルの場合
  • ※ U=44.45
  • ※ ドア付きラックへ取り付けの際はドア面からマウントアングルまでの距離を105mm以上とってください。
  • ※ 収納本数の7割程度で使用すると配線作業が行い易くなります。

RD87-1ERKの仕様

  • ホルダー部材質:鉄(t2.3)
  • パネル部材質:鉄(t1.6)
  • 色:ホルダー部:ブラック(樹脂コーティング)/パネル部:ブラック色
  • 製品質量:0.6kg
  • ケーブル収納本数※:約29本
  • 呼称:1U
  • ※ 直径6mmのケーブルの場合
  • ※ U=44.45
  • ※ ドア付きラックへ取り付けの際はドア面からマウントアングルまでの距離を55mm以上とってください。

型番リスト

表示件数

(mm)

高さ

(mm)

材質

ケーブル収納本数(約)

(本)

セット内容

RoHS?最小発注数量
100
43.5
[その他] ナイロン/鉄
61
ケーブルホルダー(RD87-1PK)5コ付
10
1個
50
43.5
[その他] 鉄
29
ケーブルホルダー(RD87-1RK)5コ付
10
1個
100
88
[その他] ナイロン/鉄
146
ケーブルホルダー(RD87-2PK)5コ付
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,160
( 4,576 )
3日目
6,690
( 7,359 )
3日目
4,490
( 4,939 )
3日目

詳細情報

基本情報

通信用ケーブルの配線処理用などに最適なケーブルホルダー付きパネル。
【特長】
・EIA規格に適合。
※ねじは付属しておりません。
【用途】
・通信用ケーブルの配線処理用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD87 ケーブルホルダー付パネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RD87 ケーブルホルダー付パネル
RD871 ダクト付パネル
RD871 ダクト付パネル・光コード用
RD874 ケーブルトレイ(連結用)
ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル
スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3090A
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業パンドウイットエヌアイシ・オートテック
通常価格4,160-5,150 -5,5906,7006,620-
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目4日目〜
全長(mm)482.5482.5482.5655482.615~3000
カラーシルバー
規格111---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト