エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

RD876 ケーブルトレイ(省スペースタイプ)

通常単価(税別)
4,160
税込単価
4,576
通常出荷日:3日目

【特長】・通信機器搭載後、正面に取付け可能・機器取付スペースを使用しないため機器実装効率が向上(マウン...

詳細を確認

型番:

RD876-71EK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RD876-71EKの仕様・寸法情報

幅(mm)
103
高さ(mm)
49.5
全長(mm)
536
材質
[その他] 鉄
カラー
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

RD876-71EKの外観・寸法

RD876-71EKの外観・寸法

(単位:mm)

ご注意:ドア付ラックへ取り付けの際は、ドア面からマウントアングルまでの距離を110mm以上とってください。

品名記号材質呼称製品質量
kg
適用機種
(EIA規格ラックのみ)
ブラック塗装
RD876-71EK鉄t1.0、t1.61U0.5FSシリーズ W=700
〔FSS D=800,D=900、FSST D=900、FSG D=1,000、FSH D=900、FSV、組替仕様FS□-2ME D=600~900を除く〕
FSシリーズ W=800
〔FSG D=900,D=1,000、組替仕様FS□-2ME D=600~900,FSNAを除く〕
FLシリーズ(FLN,FLS,FLMを除く)

型番リスト

表示件数
型番
RD876-71EK
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,160
( 4,576 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通信機器搭載後、正面に取付け可能
・機器取付スペースを使用しないため機器実装効率が向上(マウントアングルのEIAパネル取付穴スペース脇の穴を使用して取付けます)
・塗装色:ブラック

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD876 ケーブルトレイ(省スペースタイプ)の型番RD876-71EKのページです。 型番RD876-71EKに関する仕様情報を記載しております。
RD876 ケーブルトレイ(省スペースタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RD876 ケーブルトレイ(省スペースタイプ)
RD874 ケーブルトレイ(連結用)
RD871 ダクト付パネル・光コード用
ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル
ノンハロ難燃PPダクト KDEP-1010-20-M
スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3090A
メーカー日東工業日東工業日東工業パンドウイット興和化成エヌアイシ・オートテック
通常価格4,1606,7005,5906,62010,618-
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目4日目〜
幅(mm)10397.713044.110090
高さ(mm)49.5444493.710036
全長(mm)536655482.5482.6200015~3000
材質アルミ/ABS樹脂PVCノンハロ難燃ポリプロピレンアルミ(A6063S-T5)
カラーアイボリーシルバー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト