エレクトロニクス部品技術窓口

アイボルト イメージ
| 品名記号 | 製品質量kg | 摘要 | 適用機種 | 許容質量kg |
|---|---|---|---|---|
| RD71-12 | 0.4 | M12 | (D)ARC、(D)FR | 2コ45°吊りで220kg |
| RD71-16 | 1.1 | M16 | FSシリーズ(組替仕様FS-TBで対応)、FSV、FSH、FSNA、AHシリーズ、FCシリーズ | 2コ45°吊りで450kg |
移動および据え付時に最適なアイボルト
【特長】
・材質は鉄
・表面処理はクロメートめっき

ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

未来工業
形鋼金具 SGM・SGMK
5通常価格(税別):343円~

日東工業
BP32 ブレーカ取付台 スライド式
4.5通常価格(税別):3,040円~

未来工業
単管クランプ (形鋼用)
4通常価格(税別):1,657円

日東工業
TB IECレール(35mm幅)
2通常価格(税別):7,690円~

日東工業
RD65-19N・30N・38N・48N・56N L型レール ペールホワイト
0通常価格(税別):2,070円~

日東工業
RD73 レベルフット
0通常価格(税別):3,400円~

日東工業
RD732 レベルフット取付金具(FS用)
0通常価格(税別):3,280円

未来工業
H・L・C形鋼用
0通常価格(税別):457円~

未来工業
ミラックハンガー
0通常価格(税別):77円~