エレクトロニクス部品技術窓口
口部に電線保護材が施されている内装パーツ。【特長】・規格:JIS規格。・口部に電線保護材が施されている...
詳細を確認
RD28-715の外観・寸法
| 品名記号 | 外形寸法mm | 材質 | 製品質量 kg | 適用機種 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ペールホワイト塗装 | W | H | D | |||
| RD28-615 | 568 | 150 | 14 | 鉄 t1.0 | 0.7 | FSシリーズ W=600mm用 |
| RD28-715 | 668 | 150 | 14 | 0.8 | FSシリーズ W=700mm用 | |

RD28-15JBの外観・寸法
(単位:mm)
仕様
口部に電線保護材が施されている内装パーツ。
【特長】
・規格:JIS規格。
・口部に電線保護材が施されている。
【用途】
・ラック背面からのケーブル、コード等電線の入出線に。

ミスミ
絶縁支持台
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タカチ電機工業
BMP型鉄製・プラスチック製・木製取付ベース
4.8通常価格(税別):174円~

タカチ電機工業
IT型 電池端子
4.5通常価格(税別):139円~

タカチ電機工業
SN・MP型 リード線付電池ホルダー
5通常価格(税別):269円~

タカチ電機工業
MPシリーズ・電池スナップ
4.8通常価格(税別):836円~

タカチ電機工業
リード線・ピン・スナップ端子付電池ホルダー
4.6通常価格(税別):131円~

タカチ電機工業
CST型 CR2032・CR2450・CR2477用コイン電池端子
4通常価格(税別):377円~

日東工業
RD65 L型レール(FS□・(D)ARC・FL・FK・CRB-TA用)
0通常価格(税別):2,620円~

タカチ電機工業
CL型アルミアングル
4通常価格(税別):172円~

タカチ電機工業
リチウム電池ホルダー CR2シリーズ
3通常価格(税別):239円~