17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

電源用ラックオプション SPD盤(ラックマウントタイプ) RD86-LAシリーズ

通常単価(税別)
47,97094,870
税込単価
52,767104,357
通常出荷日:7日目

【特長】・誘導雷サージから通信機器を保護!・増大する雷被害に「誘導雷サージを引込部でカット」、大切な機...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

搭載SPD

搭載電源用ブレーカ

寸法H(縦)

(mm)

最小発注数量
LT-332S Imax 10kA 劣化接点出力付
GE52C 2P 20A
132.5
1個
LT-332S Imax 10kA 劣化接点出力付
GE52C 2P 20A
132.5
1個
LT-121 Imax 10kA
GE52C 2P 20A
132.5
1個
LT-121 Imax 10kA
GE52C 2P 20A
132.5
1個
LT-121 Imax 10kA
-
88
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
91,200
( 100,320 )
7日目
94,870
( 104,357 )
7日目
64,600
( 71,060 )
7日目
68,540
( 75,394 )
7日目
47,970
( 52,767 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・誘導雷サージから通信機器を保護!
・増大する雷被害に「誘導雷サージを引込部でカット」、大切な機器を雷被害から保護します。
・19型ラックマウントでラック・冷キャビに取付け可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電源用ラックオプション SPD盤(ラックマウントタイプ) RD86-LAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電源用ラックオプション SPD盤(ラックマウントタイプ) RD86-LAシリーズ
遮断機オプション
分電盤用遮断器 コンパクトツインシリーズ オートブレーカ用取付板
外部付属装置 透明端子カバー TTCシリーズ
G-TWIN Λシリーズ用端子カバー BTBA
端子カバー・スリムブレーカ用
メーカー日東工業Eaton富士電機機器制御三菱電機富士電機機器制御日東工業
通常価格47,970-1,152 -1,313700 -750 -1,950
通常出荷日7日目5日目在庫品1日目2日目〜在庫品1日目3日目
区分その他その他外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション外部付属オプション
種類ハンドルその他取付台・取付板・取付枠端子カバー端子カバー端子カバー
搭載SPD用ブレーカNE52C 2P 50A-----
塗装色ライトベージュ-----
規格EIA-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配線用遮断器(オプション)カテゴリの売れ筋ランキング