17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

PHEW Eクール(水冷熱交換器) 側面取付型 PHEW-100K

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PHEW Eクール(水冷熱交換器) 側面取付型

販売終了

型番

PHEW-100K

2023年09月に販売終了となりました。

代替品はございません。

省エネルギー・省メンテナンス・低コストを実現!高温・塵埃環境で使用可能なFA向け熱対策機器!
【特長】
・工場内の冷却水(循環水など)を制御盤などの冷却に利用が可能です
・冷却構造が簡単で、イニシャルコスト・ランニングコストを低減します
・消費電力はファン・制御系のみで省エネが可能です
・冷却水温度によっては高効率の冷却です
・外部ファンがなく、塵埃環境・クリーンルーム・高温環境でも使用可能です
・エアーフィルタレスでメンテナンスが容易です
・周囲への排熱がありません(制御・警報機能)

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

指定中の仕様・寸法情報

種類
クーラー
冷却能力
950/1070W
定格電圧
AC100V
取付方法
側面取付
定格消費電力(W)
61/71
騒音(dB)
60/62
寸法(横)(mm)
305
寸法(縦)(mm)
560
寸法(深さ)(mm)
160
適正水量(L/min)
3
塗装色
ライトベージュ
保護等級
IP54

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト