エレクトロニクス部品技術窓口
単3中性線欠相保護付きのサーキットブレーカ。【特長】・高容量。・経済形。・過電流引外し方式:熱動-電磁...
詳細を確認
NE68NAの外観

NE108NAの外観
| アンペアフレーム | 60AF | 100AF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式番号 | ※NE68NA | ※NE108NA | ||||
| 保護機能 | 過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用 | |||||
| 極数・素子数 | 3P2E | 3P2E | ||||
| 定格使用電圧 V | AC | 100/200(単3) | 100/200(単3) | |||
| DC | - | - | ||||
| 定格電流 A(基準周囲温度40℃) | 60 | 60 100 | ||||
| 欠相保護機能 | 定格動作過電圧 V | AC | 135 | |||
| 定格過電圧動作時間 sec | 0.5以内 | |||||
| 定格不動作過電圧 V | AC | 120 | ||||
| 定格遮断容量 kA JIS C 8201-2-1 Ann2 | AC | 100/200V(単3用) | 10 | 25 | ||
| 過電流引外し方式 | - | |||||
| 端子構造 | 圧着端子用 M6 | 圧着端子用 M8 | ||||
| 適合圧着端子 | R2-6~CB22-6S | R5.5-8~CB60-8(8S) | ||||
| 逆接続 | - | |||||
| 適合規格 | - | |||||
| 標準付属品 | 端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート 端子カバー止ねじ | 端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート 端子カバー止ねじ、圧着端子 | ||||
※定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
(単位:mm)

NE68NAの寸法図

NE108NAの寸法図
※寸法図共通:パネル穴明寸法はブレーカの窓枠に対して片側1mmの隙間を持たせてあります。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,990円 ( 9,889円 ) | 3日目 |
15,970円 ( 17,567円 ) | 3日目 |
16,970円 ( 18,667円 ) | 3日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
4.7通常価格(税別):2,410円~

三菱電機
WS-Vシリーズ NF-C形ノーヒューズ遮断器(経済品)
4.8通常価格(税別):5,350円~

ミスミ
分電盤型ノーヒューズブレーカ
4.3通常価格(税別):3,035円~

三菱電機
WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Cクラス(経済品)
0通常価格(税別):4,010円~

三菱電機
WSーVシリーズ ノーヒューズ遮断器 NF-Sクラス(汎用品)SV・SEVシリーズ 30~250AF
3.3通常価格(税別):3,580円~

三菱電機
WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Sクラス(汎用品)
5通常価格(税別):3,510円~

Panasonic
安全ブレーカ HB型
4通常価格(税別):1,612円~

三菱電機
WS-Vシリーズ NF-KC 分電盤用・制御盤用ノーヒューズ遮断器
5通常価格(税別):2,897円~

富士電機機器制御
G-TWIN ブレーカ BWシリーズ AAM
0通常価格(税別):5,351円