エレクトロニクス部品技術窓口
表面形のサーキットブレーカ【特長】・経済形・過電流引き外し方式:熱動-電磁・端子構造:圧着端子用 M8...
詳細を確認
NE152Aの外観

NE153Aの外観

NE152A/NE153Aの寸法図
| 品名記号 | 外形寸法mm | 取付穴明寸法mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式番号 | 極数 | 定格電流 | A | B | C | D | F | G | H |
| NE152A | 2P | 125A 150A | 60 | 155 | 68 | 88 | - | 132 | M4 |
| NE153A | 3P | 120A 125A 150A | 90 | 30 | |||||
| - | モータ保護兼用※1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンペアフレーム | 150AF | ||||||
| 形式番号 | NE152A | NE153A | |||||
| 極数・素子数 | 2P2E | 3P3E | |||||
| 定格電流A (基準周囲温度40℃) | 125 150 | 120 | 125 | 150 | |||
| 適用電動機容量kW (三相200V) | - | 30 | 37 | ||||
| 定格絶縁電圧V | AC | 600 | |||||
| DC | 250※2 | ||||||
| 定格遮断容量kA JIS C 8201-2-1 Ann2 | AC | 500V | 7.5 | ||||
| 415V | 10 | ||||||
| 200V | 35 | ||||||
| DC | 250V | 7.5 | |||||
| 標準付属品 | 端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート 端子カバー止ねじ、圧着端子 | ||||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
18,950円 ( 20,845円 ) | 3日目 |
14,650円 ( 16,115円 ) | 3日目 |
16,070円 ( 17,677円 ) | 3日目 |
19,970円 ( 21,967円 ) | 3日目 |
表面形のサーキットブレーカ
【特長】
・経済形
・過電流引き外し方式:熱動-電磁
・端子構造:圧着端子用 M8
・適合圧着端子:R22-8~CB60-8(8S)
・逆接続:可
・適合規格:JIS C 8201-2-1 Ann2
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
4.7通常価格(税別):2,410円~

Panasonic
安全ブレーカ HB型
4通常価格(税別):1,612円~

三菱電機
WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Sクラス(汎用品)
5通常価格(税別):3,510円~

ミスミ
分電盤型ノーヒューズブレーカ
4.3通常価格(税別):3,035円~

三菱電機
WS-Vシリーズ NF-C形ノーヒューズ遮断器(経済品)
4.8通常価格(税別):5,350円~

三菱電機
WSーVシリーズ ノーヒューズ遮断器 NF-Sクラス(汎用品)SV・SEVシリーズ 30~250AF
3.3通常価格(税別):3,580円~

三菱電機
BH MINIシリーズ 分電盤用ノーヒューズ遮断器
0通常価格(税別):1,990円~

三菱電機
WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Cクラス(経済品)
0通常価格(税別):4,010円~

テンパール工業
安全ブレーカ B-1EA・B-2EA
4.6通常価格(税別):958円~