17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • アンペアフレーム(AF)

  • 極数

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格遮断容量 DC250Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格電流(A)

    ~mm
  • 寸法 幅(mm)

    ~mm
  • 寸法 奥行(mm)

    ~mm
  • 定格絶縁電圧(V)

  • 定格遮断容量 AC500Vの時(kA)

    ~mm
  • 定格遮断容量 AC415Vの時(kA)

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 高容量

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 高容量の仕様

NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 高容量の外観

NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 高容量の外観

-モータ保護兼用 ※1
アンペアフレーム60AF100AF
形式番号※3 NE62A※3 NE63A※3 NE102A※3 NE103A
極数・素子数2P2E3P3E2P2E3P3E
定格電流 A(基準周囲温度40℃)606060 75 1006075100
適用電動機容量kW(三相200V・単相100V)151518.522
定格絶縁電圧 VAC500600
DC250※2250※2
定格遮断容量 kA
JIS C 8201-2-1 Ann2
AC500V-7.5
415V510
200V1035
DC250V2.57.5
端子構造圧着端子用 M6圧着端子用 M8
適合圧着端子R2-6~CB22-6S(22-S6)R5.5-8~CB60-8(8S)
  • ※1トップランナーモータをご採用の際はご注意願います。モータの始動条件はカタログ917項をご参照ください。
  • ※2定格使用電圧を示す。
  • ※3定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。

寸法図

 

(単位:mm)

 

NE62AF/NE63AFの寸法図

NE62AF/NE63AFの寸法図

NE102AF/NE103AFの寸法図

NE102AF/NE103AFの寸法図

 

型番リスト

表示件数

アンペアフレーム

(AF)

極数

定格遮断容量 AC200Vの時

(kA)

定格遮断容量 DC250Vの時

(kA)

定格電流

(A)

寸法 幅

(mm)

寸法 奥行

(mm)

定格絶縁電圧

(V)

定格遮断容量 AC500Vの時

(kA)

定格遮断容量 AC415Vの時

(kA)

端子構造

最小発注数量
60AF
2
10
2.5
60
95
144
AC500
-
5
圧着端子用 M6
1個
60AF
3
10
2.5
60
120
144
AC500
-
5
圧着端子用 M6
1個
100AF
2
35
7.5
60
115
199
AC600
7.5
10
圧着端子用 M8
1個
100AF
2
35
7.5
75
115
199
AC600
7.5
10
圧着端子用 M8
1個
100AF
2
35
7.5
100
115
199
AC600
7.5
10
圧着端子用 M8
1個
100AF
3
35
7.5
60
150
199
AC600
7.5
10
圧着端子用 M8
1個
100AF
3
35
7.5
75
150
199
AC600
7.5
10
圧着端子用 M8
1個
100AF
3
35
7.5
100
150
199
AC600
7.5
10
圧着端子用 M8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,248
( 14,573 )
5日目
13,941
( 15,335 )
5日目
20,394
( 22,433 )
5日目
20,394
( 22,433 )
5日目
20,394
( 22,433 )
5日目
20,673
( 22,740 )
5日目
20,673
( 22,740 )
5日目
20,673
( 22,740 )
5日目

詳細情報

基本情報

埋込形のサーキットブレーカ。
【特長】
・経済形。
・高容量。
・過電流引外し方式:熱動-電磁。
・逆接続可能。
・適合規格:JIS C 8201-2-1 Ann2。
※付属品については別途当メーカーサポートセンターへお問い合わせください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 高容量のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形 高容量
NE サーキットブレーカ(経済形) 埋込形
ABS[N]□□Cシリーズ(高遮断容量型ノーヒューズ)
NE-C サーキットブレーカ(協約形)
NX-PS プラグインユニット付スリム3Pサーキットブレーカ
WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
メーカー日東工業日東工業LS ELECTRIC (旧LS産電)日東工業日東工業三菱電機
通常価格13,248-14,400 -4,694 -3,822 -5,620 -2,410 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目
定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件-
取付方法ネジ止めネジ止めネジ止めネジ止めDINレール取付DIN/ネジ止め
接続方式埋込形埋込形表面型表面型さし込形表面型
代表規格PSEPSEPSE / CEPSEPSEPSE
寸法 高さ(mm)2002001309814672
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング