エレクトロニクス部品技術窓口
埋込形のサーキットブレーカ【特長】・定格絶縁電圧:DC250V・過電流引外し方式:熱動-電磁・逆接続可...
詳細を確認
NE サーキットブレーカ(経済形) 埋込形の外観
| - | モータ保護兼用 ※1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンペアフレー厶 | 50AF | 100AF | ||||||||||||
| 形式番号 | ※3 NE52A | ※3 NE53A | ※3 NE102A | ※3 NE103A | ||||||||||
| 極数・素子数 | 2P2E | 3P3E | 2P2E | 3P3E | ||||||||||
| 定格電流 A (基準周囲温度40℃) | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | ||
| 適用電動機容量kW (三相200V・単相100V) | 0.75 | - | - | - | - | 3.7 | - | 7.5 | - | 11 | 11 | |||
| 定格絶縁電圧 V | AC | 500 | 600 | |||||||||||
| DC | 250 ※2 | 250 ※2 | ||||||||||||
| 定格遮断容量 kA JIS C 8201-2-1 Ann2 | AC | 500V | - | 7.5 | ||||||||||
| 415V | 5 | 10 | ||||||||||||
| 200V | 10 | 35 | ||||||||||||
| DC | 250V | 2.5 | 7.5 | |||||||||||
| 過電流引外し方式 | 熱動-電磁 | 熱動-電磁 | ||||||||||||
| 端子構造 | 線押え端子 M5 | 圧着端子用 M8 | ||||||||||||
| 適合圧着端子 | R2-5~CB22-5S | R5.5-8~CB60-8(8S) | ||||||||||||
| 逆接続 | 可 | 可 | ||||||||||||
| 適合規格 | JIS C 8201-2-1 Ann2 | JIS C 8201-2-1 Ann2 | ||||||||||||
(単位:mm)

NE50AFシリーズの寸法図

NE50AFシリーズの穴明け寸法図

NE100AFシリーズの寸法図

NE100AFシリーズの穴明け寸法図(1:4)
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,400円 ( 15,840円 ) | 5日目 |
14,400円 ( 15,840円 ) | 5日目 |
14,400円 ( 15,840円 ) | 5日目 |
14,400円 ( 15,840円 ) | 5日目 |
14,400円 ( 15,840円 ) | 5日目 |
15,490円 ( 17,039円 ) | 5日目 |
15,490円 ( 17,039円 ) | 5日目 |
15,490円 ( 17,039円 ) | 5日目 |
15,490円 ( 17,039円 ) | 5日目 |
15,490円 ( 17,039円 ) | 5日目 |
22,660円 ( 24,926円 ) | 5日目 |
22,970円 ( 25,267円 ) | 5日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
4.7通常価格(税別):2,410円~

Panasonic
安全ブレーカ HB型
4通常価格(税別):1,612円~

三菱電機
WSーVシリーズ ノーヒューズ遮断器 NF-Sクラス(汎用品)SV・SEVシリーズ 30~250AF
3.3通常価格(税別):3,580円~

三菱電機
WS-Vシリーズ NF-C形ノーヒューズ遮断器(経済品)
4.8通常価格(税別):5,350円~

三菱電機
WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Cクラス(経済品)
0通常価格(税別):4,010円~

三菱電機
WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Sクラス(汎用品)
5通常価格(税別):3,510円~

ミスミ
分電盤型ノーヒューズブレーカ
4.3通常価格(税別):3,035円~

三菱電機
WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAUシリーズ
0通常価格(税別):3,197円~

ミスミ
高遮断電流型ノーヒューズブレーカ
5通常価格(税別):4,694円~