エレクトロニクス部品技術窓口
表面形のサーキットブレーカ。【特長】・経済形・過電流引き外し方式:熱動-電磁・逆接続:可・適合規格:J...
詳細を確認
NE52Aの外観

NE53Aの外観

NE102Aの外観

NE103Aの外観

NE223の外観

NE サーキットブレーカの寸法図
| 品名記号 | 外形寸法mm | 取付穴明寸法mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式番号 | 極数 | 定格電流 | A | B | C | D | F | G | H |
| ※NE52A | 2P | 15A 20A 30A 40A 50A | 50 | 130 | 68 | 90 | - | 111 | M4 |
| ※NE53A | 3P | 15A 20A 30A 40A 50A | 75 | 25 | |||||
| ※NE102A | 2P | 50A | 60 | 155 | 68 | 88 | - | 132 | M4 |
| ※NE103A | 3P | 50A 60A | 90 | 30 | |||||
| NE223 | 3P | 225A | 105 | 165 | 68 | 90 | 35 | 126 | M4 |
※定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
| モータ保護兼用※1 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンペアフレーム | 50AF | 100AF | 225AF | |||||||||||||||
| 形式番号 | NE52A | NE53A | NE102A | NE103A | NE223 | |||||||||||||
| 極数・素子数 | 2P2E | 3P3E | 2P2E | 3P3E | 3P3E | |||||||||||||
| 定格電流A (基準周囲温度40℃) | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 225 | ||||
| 適用電動機容量kW (三相200V・単相100V) | 0.75 | - | - | - | - | 3.7 | - | 7.5 | - | 11 | 11 | 15 | 55 | |||||
| 定格絶縁電圧V | AC | 500 | 600 | 600 | ||||||||||||||
| DC | 250※2 | 250※2 | - | |||||||||||||||
| 定格遮断容量kA JIS C 8201-2-1 Ann2 | AC | 500V | - | 7.5 | - | |||||||||||||
| 415V | 5 | 10 | 18 | |||||||||||||||
| 200V | 10 | 35 | 35 | |||||||||||||||
| DC | 250V | 2.5 | 7.5 | - | ||||||||||||||
| 端子構造 | 線押え端子M5 | 圧着端子用M8 | 圧着端子用M8 | |||||||||||||||
| 適合圧着端子 | R2-5~CB22-5S | R5.5-8~CB60-8(8S) | R22-8~CB150-8(8S)※3 | |||||||||||||||
| 標準付属品 | 端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ | 端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子 | 端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子 | |||||||||||||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,990円 ( 5,489円 ) | 3日目 |
4,990円 ( 5,489円 ) | 3日目 |
4,990円 ( 5,489円 ) | 3日目 |
4,990円 ( 5,489円 ) | 3日目 |
4,310円 ( 4,741円 ) | 3日目 |
6,900円 ( 7,590円 ) | 3日目 |
7,800円 ( 8,580円 ) | 3日目 |
5,110円 ( 5,621円 ) | 3日目 |
5,990円 ( 6,589円 ) | 3日目 |
7,800円 ( 8,580円 ) | 3日目 |
12,640円 ( 13,904円 ) | 3日目 |
13,420円 ( 14,762円 ) | 3日目 |
14,040円 ( 15,444円 ) | 3日目 |
32,970円 ( 36,267円 ) | 3日目 |
表面形のサーキットブレーカ。
【特長】
・経済形
・過電流引き外し方式:熱動-電磁
・逆接続:可
・適合規格:JIS C 8201-2-1 Ann2
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
WS-Vシリーズ 制御盤用ノーヒューズ遮断器 NF-FAシリーズ
4.7通常価格(税別):2,410円~

ミスミ
分電盤型ノーヒューズブレーカ
4.3通常価格(税別):3,035円~

三菱電機
WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Sクラス(汎用品)
5通常価格(税別):3,510円~

Panasonic
安全ブレーカ HB型
4通常価格(税別):1,612円~

三菱電機
WS-Vシリーズ NF-C形ノーヒューズ遮断器(経済品)
4.8通常価格(税別):5,350円~

三菱電機
WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器 F Style NF-Cクラス(経済品)
0通常価格(税別):4,010円~

三菱電機
WS-Vシリーズ NF-KC 分電盤用・制御盤用ノーヒューズ遮断器
5通常価格(税別):2,897円~

三菱電機
WSーVシリーズ ノーヒューズ遮断器 NF-Sクラス(汎用品)SV・SEVシリーズ 30~250AF
3.3通常価格(税別):3,580円~

テンパール工業
安全ブレーカ B-1EA・B-2EA
4.6通常価格(税別):958円~