エレクトロニクス部品技術窓口
中間鉄製基板・下ハーフタイプのFUX-WT-H。【特長】・実装密度の向上に使用。・上部が空間になってい...
詳細を確認
FUX-WT-Hの外観

FUX-WT-Hの構造・寸法
(単位:mm)
| 品名記号 | セット内容 | 寸法 | 製品質量 kg | 機器取付可能質量 kg | 適用キャビネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W(ヨコ) | H(タテ) | |||||
| FUX-56WT-H | 中間鉄製基板1枚 蝶番金具 受金具 | 550 | 600 | 13 | 15 | FUL50-713 |
| FUX-66WT-H | 650 | 600 | 14 | 15 | FUL50-813 | |
| FUX-76WT-H | 750 | 600 | 15 | 15 | FUL50-913 | |
(単位:mm)

FUX-WT-Hの寸法図

FUX-WT-Hの受金具詳細図

FUX-WT-Hの蝶番部詳細図
注1:鉄製基板(背面)の有効フカサにより取付穴が異なります。
注2:キャビネットを寝かした状態で中間鉄製基板を開放しないでください。
| 付属品リスト | |||
|---|---|---|---|
| 部品名 | 用途 | 入数 | |
| (1) | 蝶番ピン | - | 2 |
| (2) | ピンキャップ | 蝶番ピン抜止め用 | 2 |
| (3) | ローレットねじ | 基板固定用 | 2 |
| (4) | 抜止めワッシャー(樹脂製) | ローレットねじ抜止め用 | 2 |
| (5) | 取手 | - | 1 |
| (6) | 取手固定ねじ | 取手固定用 | 2 |
| - | 取扱説明書 | - | 1 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
35,010円 ( 38,511円 ) | 8日目 |
36,310円 ( 39,941円 ) | 8日目 |
37,610円 ( 41,371円 ) | 8日目 |
中間鉄製基板・下ハーフタイプのFUX-WT-H。
【特長】
・実装密度の向上に使用。
・上部が空間になっているので、ブレーカ取付台(天面タイプ)との併用が可能。
・蝶番式のため、メンテナンス作業が容易。
・蝶番側をボデー左側面溶接ナットに、受金具セットをボデー右側面溶接ナットに取付けて使用。
・主要部品がめっき品のため、キャビネットのボデーと導通が確保されている。
・前後の移動が可能(鉄製基板(背面)有効フカサ:275mm、300mm、325mm)。
・開角度は約110°。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工業
【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)
4.8通常価格(税別):5,530円~

ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式端子台付タイプ
4.2通常価格(税別):5,290円~

ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式DINレール付タイプ
3.7通常価格(税別):4,680円~

ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 4点ネジ止め RSDXシリーズ
3.4
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 中継ボックス 4点ネジ止め FSTMシリーズ
5
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル RSASシリーズ
4.9
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 2点ネジ止め RTEシリーズ
4.7
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル FSAシリーズ
4.8
ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス 扉式DINレール付タイプ
4.5通常価格(税別):5,900円~