エレクトロニクス部品技術窓口
全面タイプの制御ボックス。【特長】・全面に基板を配置できるため、実装密度が最大限に高められる。・蝶番式...
詳細を確認
FA機械向キャビネット 中間鉄製基板・全面タイプ(FUL用)の取付例

FUL50-913、FUX-710WT-Fの取付例
(単位:mm)
| 品名記号 | セット内容 | 寸法 | 製品質量 kg | 機器取付可能質量 kg | 適用キャビネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W(ヨコ) | H(タテ) | |||||
| FUX-57WT-F | 中間鉄製基板 蝶番金具 受金具セット | 550 | 770 | 16 | 15 | FUL50-710 |
| FUX-510WT-F | 550 | 1,070 | 21 | 15 | FUL50-713 | |
| FUX-67WT-F | 650 | 770 | 17 | 15 | FUL50-810 | |
| FUX-610WT-F | 650 | 1,070 | 23 | 15 | FUL50-813 | |
| FUX-77WT-F | 750 | 770 | 19 | 15 | FUL50-910 | |
| FUX-710WT-F | 750 | 1,070 | 26 | 15 | FUL50-913 | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
36,320円 ( 39,952円 ) | 8日目 |
39,020円 ( 42,922円 ) | 8日目 |
38,940円 ( 42,834円 ) | 8日目 |
38,920円 ( 42,812円 ) | 8日目 |
44,200円 ( 48,620円 ) | 8日目 |
46,720円 ( 51,392円 ) | 8日目 |
全面タイプの制御ボックス。
【特長】
・全面に基板を配置できるため、実装密度が最大限に高められる。
・蝶番式のため、メンテナンス作業が容易。
・主要部品がめっき品のため、キャビネットのボデーと導通が確保されている。
・前後の移動が可能(鉄製基板(背面)有効フカサ:275mm、300mm、325mm)。
・開角度は約110°。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工業
【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)
4.8通常価格(税別):5,530円~

ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式端子台付タイプ
4.2通常価格(税別):5,290円~

ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式DINレール付タイプ
3.7通常価格(税別):4,680円~

ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 水切りあり パチン錠 RSBシリーズ
4.3
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 4点ネジ止め RSDXシリーズ
3.4
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 水切りなし パチン錠 RSCシリーズ
4.2
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 中継ボックス ネジ止め 小型 TFBOXシリーズ
4
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル FSAシリーズ
4.8
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 2点ネジ止め RTEシリーズ
4.7