エレクトロニクス部品技術窓口
実装密度の向上に最適な左ハーフタイプの制御ボックス。【特長】・実装密度の向上に。・右側面が空間になって...
詳細を確認
FUL50-913、FUX-9TT、FUX-510WTの取付例

構造図
中間鉄製基板・左ハーフタイプは受金具Cを天面鉄製基板(FUX-TT)に取付けてご使用ください。
天面鉄製基板(FUX-TT)は本体に含まれておりませんのでオプションにてお買い求めください。
(単位:mm)
| 品名記号 | セット内容 | 寸法 | 製品質量 kg | 機器取付可能質量 kg | 適用キャビネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W(ヨコ) | H(タテ) | |||||
| FUX-37WT | 中間鉄製基板1枚 蝶番金具 受金具A・B、C | 320 | 770 | 10 | 15 | FUL50-710 |
| FUX-310WT | 320 | 1,070 | 12 | 15 | FUL50-713 | |
| FUX-47WT | 420 | 770 | 11 | 15 | FUL50-810 | |
| FUX-410WT | 420 | 1,070 | 14 | 15 | FUL50-813 | |
| FUX-57WT | 520 | 770 | 12 | 15 | FUL50-910 | |
| FUX-510WT | 520 | 1,070 | 16 | 15 | FUL50-913 | |
実装密度の向上に最適な左ハーフタイプの制御ボックス。
【特長】
・実装密度の向上に。
・右側面が空間になっているので、熱対策機器や自立鉄製基板を取付けることが可能。
・蝶番式のため、メンテナンス作業が容易。
・主要部品がめっき品のため、キャビネットのボデーとの導通が確保。
・蝶番側をボデー左側面溶接ナットに、受金具A・Bを鉄製基板に、受金具Cを天面鉄製基板に取付けて使用。
・前後の移動が可能(鉄製基板(背面)有効フカサ:275mm、300mm、325mm)。
・開角度は約110°。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東工業
【穴加工対応】CH形ボックス(防塵パッキン付)
4.8通常価格(税別):5,530円~

ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式DINレール付タイプ
3.7通常価格(税別):4,680円~

ミスミ
【穴加工対応】スチール製端子台ボックス フタ式端子台付タイプ
4.2通常価格(税別):5,290円~

ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 4点ネジ止め RSDXシリーズ
3.4
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 水切りなし パチン錠 RSCシリーズ
4.2
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル RSASシリーズ
4.9
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス ハンドル FSAシリーズ
4.8
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 中継ボックス ネジ止め 小型 TFBOXシリーズ
4
ミスミ
【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 中継ボックス 4点ネジ止め FSTMシリーズ
5