17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。
  • 外形寸法W 横(幅)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法H 縦(高さ)(mm)

    ~mm
  • 外形寸法D 奥行(厚み)(mm)

    ~mm
  • 板厚(扉・カバー)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

FUL FA機械向キャビネット(扉固定ねじなし)

未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

熱関連機器選定補助ツール

熱関連機器選定プログラム

日東工業製「熱関連機器選定プログラム」のダウンロードは、上記画像をクリックして進んでください。
※日東工業HPへと移動します。

 

FUL 機械安全規格向けキャビネット(扉固定ねじなし)の仕様例

製品仕様

FUL 機械安全規格向けキャビネット(扉固定ねじなし) イメージ

FUL 機械安全規格向けキャビネット(扉固定ねじなし) イメージ

  • ※ 写真は商品シリーズの代表例を記載しています。

設置場所

  • 屋内用

IP規格

  • IP53カテゴリー2

塗装色

  • ライトベージュ塗装(5Y7/1)

材質

取付基板

  • 鉄製基板 (溶融めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(2.3mm)

キャビネット板厚

  • ボデー2.3mm 下面開口プレート1.6mm 扉1.6mm(ヨコ寸法700mm以下) 扉2.3mm(ヨコ寸法800mm以上)

ハンドル

  • IPハンドル(キーNo.N200:2コ)

扉形式

  • 片扉

FUL35-66-N

品名記号外形寸法mm鉄製基板寸法mm有効フカサ
mm
製品質量kg
ヨコタテフカサヨコタテ
FUL35-66-N60060035052052032436

FUL50-68-N

品名記号外形寸法mm鉄製基板寸法mm有効フカサ
mm
製品質量kg
ヨコタテフカサヨコタテ
FUL50-68-N60080050052072047453

型番リスト

表示件数

外形寸法W 横(幅)

(mm)

外形寸法H 縦(高さ)

(mm)

外形寸法D 奥行(厚み)

(mm)

板厚(扉・カバー)

(mm)

RoHS?最小発注数量
600
600
350
1.6
10
1個
600
800
350
1.6
10
1個
700
600
350
1.6
10
1個
700
800
350
1.6
10
1個
800
800
350
2.3
10
1個
900
800
350
2.3
10
1個
600
1000
350
1.6
10
1個
600
1300
350
1.6
10
1個
700
1000
350
1.6
10
1個
700
1300
350
1.6
10
1個
800
1300
350
2.3
10
1個
900
1000
350
2.3
10
1個
900
1300
350
2.3
10
1個
600
800
500
1.6
10
1個
700
800
500
1.6
10
1個
800
800
500
2.3
10
1個
900
800
500
2.3
10
1個
600
1000
500
1.6
10
1個
600
1300
500
1.6
10
1個
700
1000
500
1.6
10
1個
700
1300
500
1.6
10
1個
800
1000
500
2.3
10
1個
800
1300
500
2.3
10
1個
900
1000
500
2.3
10
1個
900
1300
500
2.3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,710
( 81,081 )
8日目
82,530
( 90,783 )
8日目
78,060
( 85,866 )
8日目
86,900
( 95,590 )
8日目
94,550
( 104,005 )
8日目
100,040
( 110,044 )
8日目
89,050
( 97,955 )
8日目
107,840
( 118,624 )
8日目
97,900
( 107,690 )
8日目
120,740
( 132,814 )
8日目
142,830
( 157,113 )
8日目
120,830
( 132,913 )
8日目
143,320
( 157,652 )
8日目
92,390
( 101,629 )
8日目
97,900
( 107,690 )
8日目
107,790
( 118,569 )
8日目
120,780
( 132,858 )
8日目
100,120
( 110,132 )
8日目
131,730
( 144,903 )
8日目
120,730
( 132,803 )
8日目
142,820
( 157,102 )
8日目
131,780
( 144,958 )
8日目
153,640
( 169,004 )
8日目
142,820
( 157,102 )
8日目
165,200
( 181,720 )
8日目

詳細情報

基本情報

TÜV・UL認証取得、CEマーキング適合の機械安全を考慮したFA機械向キャビネット!
【特長】
・鍵付ハンドルおよび扉固定ねじ(M5、上下)により部外者の安易な開錠を防ぎます。
・溶融めっき鋼板の基板を使用することで、取付機器との接触により導通性が確保できるため、塗装剥離が不要で、等電位ボンディング接続が容易です。
・鉄製基板はボデーとの導通構造を標準で採用しています。
・24個(M4~M10)の接地端子を設けているため、入力電源が多数ある場合も接続が可能です。
・オプションの鉄製基板により、さまざまなレイアウトに対応し大幅な省スペースを実現します。
・ハンドル部をボデー開口より外側に配置したことで、盤面の利用範囲が広くなっています。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FUL FA機械向キャビネット(扉固定ねじなし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FUL FA機械向キャビネット(扉固定ねじなし)
FUL FA機械向キャビネット(扉固定ねじ付)
FUX-WT-F FA機械向キャビネット 中間鉄製基板・全面タイプ(FUL用)
FUX-WT FA機械向キャビネット 中間鉄製基板・左ハーフタイプ(FUL用)
FUX-WT-H FA機械向キャビネット 中間鉄製基板・下ハーフタイプ(FUL用)
ねじなしTC丸形露出ボックス(鋳鉄製)
メーカー日東工業日東工業日東工業日東工業日東工業外山電気
通常価格73,710-73,710 -36,320 -32,370 -35,010 -2,471 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目1日目
用途制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継制御・中継
材質
穴加工対応非対応非対応非対応非対応非対応非対応
開閉形状ハンドルハンドルその他開閉形状その他開閉形状その他開閉形状扉なし
基板・中板鉄製鉄製鉄製鉄製鉄製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト