17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付換気扇個数(個)

    ~mm
  • 規格

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 7日以内

FANシャシ

通常単価(税別)
38,45048,410
税込単価
42,29553,251
通常出荷日:3日目~7日目

【特長】・ラック内の熱放散を促進したり、サブラックの強制空冷に!

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付換気扇個数

(個)

規格

寸法(横)

(mm)

寸法(縦)

(mm)

寸法(厚み)

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
EIA
482.5
352.3
43.5
10
1個
3
EIA
482.5
352.3
43.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,450
( 42,295 )
3日目
48,410
( 53,251 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラック内の熱放散を促進したり、サブラックの強制空冷に!

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FANシャシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FANシャシ
EC-SLP ハニカムシールドフィルタ
ボックスファン R87B オプションセット
樹脂フィルターキット DC/ACファン兼用/□60~□120mm用
プラグコード ACファン/□160×51mm厚/φ172×51(L字型)用
交換用フィルター DC/ACファン兼用/□60~□120mm用
メーカー日東工業日東工業オムロン山洋電気山洋電気山洋電気
通常価格38,450-9,6601,676810 -1,124 -590 -
通常出荷日3日目〜3日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類シャシフィルタその他フィルタプラグコードフィルタ
摘要AC100V用SLP-25(C)ES・SLP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用----
材質パネル:鉄t2.3/ボデー:鉄t1.6ハニカムシールドフィルタ:アルミニウム/フィルタ:モダアクリル・ポリエステル----
塗装色ペールホワイト-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファン(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング