エレクトロニクス部品技術窓口

確定しました

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

EC-SLP ハニカムシールドフィルタ

型番:

EC-SLP-HF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EC-SLP-HFの仕様・寸法情報

種類
フィルタ
セット内容
ハニカムシールドフィルタ1コ, フィルタ1枚
寸法(横)(mm)
230
寸法(縦)(mm)
230
寸法(厚み)(mm)
8
摘要
SLP-25(C)ES・SLP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用
材質
ハニカムシールドフィルタ:アルミニウム/フィルタ:モダアクリル・ポリエステル
シールド効果
平均10dB向上
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EC-SLP-HF
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,660
( 10,626 )
3日目

詳細情報

基本情報

シールド効果を高めるハニカムタイプ!
【特長】
・電磁シールド仕様大型ルーバー、電磁シールド仕様換気扇付大型ルーバーのオプションとしてご利用ください

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EC-SLP ハニカムシールドフィルタの型番EC-SLP-HFのページです。 型番EC-SLP-HFに関する仕様情報を記載しております。
EC-SLP ハニカムシールドフィルタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EC-SLP ハニカムシールドフィルタ
[SFT-F]ステンレスフード付ターボファン・オプションフィルタ
ボックスファン R87B オプションセット
盤用構造材 冷却ファン取付台
樹脂フィルターキット DC/ACファン兼用/□60~□120mm用
プラグコード ACファン/□160×51mm厚/φ172×51(L字型)用
メーカー日東工業日東工業オムロン篠原電機山洋電気山洋電気
通常価格9,6602,840 -1,6764,732 -810 -1,124 -
通常出荷日3日目3日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類フィルタフィルタその他取付台フィルタプラグコード
セット内容ハニカムシールドフィルタ1コ, フィルタ1枚-----
寸法(横)(mm)230-----
寸法(縦)(mm)230-----
寸法(厚み)(mm)814----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファン(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング