17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

EC-MS シールドケーブル用EMCグランドスキントップ

通常単価(税別)
3,9504,380
税込単価
4,3454,818
通常出荷日:3日目

【特長】・エッジ付バックナットにより、塗装面でも容易にグランドが取れる。・シールド接触部にスプリング方...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

EC-MS シールドケーブル用EMCグランドスキントップの仕様

EC-MS-SC11の外観

EC-MS-SC11の外観

EC-MS-SC16の外観

EC-MS-SC16の外観

寸法図

EC-MS シールドケーブル用EMCグランドスキントップの寸法図

EC-MS シールドケーブル用EMCグランドスキントップの寸法図

(単位:mm)

品名
(PGサイズ)
適合ケーブル外径最小シールド部外径ねじサイズねじ外径SWABCD
最小最大最小 最大
EC-MS-SC114104Pg1118.62022.210.526326
EC-MS-SC13.55124Pg13.520.42224.412.526346.5
EC-MS-SC168146Pg22.522.52426.714.528356.5

PGねじ規格

PGねじ規格の詳細

PGねじ規格の詳細

(単位:mm)※Zは除く

略称外径
D
内径
d1
ねじ深さ
t1
アングル
r
中心径
d2
山ピッチ
h
ねじ山数(1")
z
PG1118.6017.260.670.1517.931.4118
PG13.520.4019.060.670.1519.731.4118
PG1622.5021.160.670.1521.831.4118

ケーブル固定方法

あらかじめ、ケーブルの外被シールドは剥いでおく

あらかじめ、ケーブルの外被シールドは剥いでおく

(注)ケーブルグランドのシールド接触部にくるケーブルの部位の外被を約10mm程剥ぎ、シールド部を露出させます。

ケーブル取り付け終了後のケーブルグランド断面図

ケーブル取り付け終了後のケーブルグランド断面図

型番リスト

表示件数

使用ケーブル外径

RoHS?最小発注数量
Φ4~10mm
10
1個
Φ5~12mm
10
1個
Φ8~14mm
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,950
( 4,345 )
3日目
4,060
( 4,466 )
3日目
4,380
( 4,818 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エッジ付バックナットにより、塗装面でも容易にグランドが取れる。
・シールド接触部にスプリング方式を採用した、確実なグランド。
・使用温度:-20〜+80℃。
・本体材質:黄銅(ニッケルめっき)。
・シールド接触部材質:ベリリウム銅(すずめっき)。
・クランプ材質:ナイロン6。
・パッキン材質:ネオプレンゴム。
・O-リング材質:ニトリルゴム。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EC-MS シールドケーブル用EMCグランドスキントップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EC-MS シールドケーブル用EMCグランドスキントップ
EMCメタルケーブルグランド
SKINTOP MS-SC ケーブルグランド
SKINTOP MS-SC-M ケーブルグランド
SKINTOP MS-M BRUSH ケーブルグランド
Han(R) 産業用コネクタ・アクセサリー (メーカー型番:09000005168)
メーカー日東工業日本エイ・ヴィー・シーLAPPLAPPLAPPHARTING
通常価格3,950-1,354 -964 -929 -3,042 -1,493
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
形状一体型シールド型シールド型シールド型シールド型キャプコン型
ネジ規格PGネジMネジPGネジMネジMネジPGネジ
材質金属金属金属金属金属樹脂
保護機能(耐環境性)防水性防水性 / 耐候性 / 耐薬品性 / その他防水性防水性防水性防水性
代表規格ROHSCECECE / UL / CULCE / UL / CULROHS
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルグランドカテゴリの売れ筋ランキング