17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

97-ES シールドフィンガー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

97-ES シールドフィンガー

販売終了

型番

97-436-02ES

2022年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

優れたシールド効果を発揮するスティックフィンガー・ビッグフィンガー
【特長】
・スティックフィンガー:
・広帯域周波数に対応し、信頼性の高いシールド効果を発揮します。
・キャビネットへの取付けは、粘着テープにより簡単に取付け可能です。
・ビッグフィンガー:
開閉頻度に優れた耐久性と、抜群なシールド効果を両立します。
・キャビネットへの取付けは、ねじやリベットを使用してください。
【用途】
・EMC関連パーツに最適

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

指定中の仕様・寸法情報

種類
金具
材質
ベリリウム銅
シールド効果(磁界)
46dB以上
シールド効果(平面波)
108dB以上
長さ(mm)
7000
寸法(W)(mm)
23.9
使用温度範囲(℃)
-55~+120
セット内容
-
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト